D’ores et déjà, découvrez la plus petite caméra carte IDS uEye+ XLS
Nouvelle famille de caméras économiques avec fonctions essentielles
Notre gamme de caméras de base va s'étoffer ! La nouvelle famille de caméras sera baptisée uEye XLS. Ce nom indique une mini-variante ("small") des séries appréciées uEye XLE. Effectivement, les modèles seront les caméras-carte IDS les plus petites de la gamme. Et ce n'est pas tout : leur consommation énergétique et leur production de chaleur sont aussi remarquablement faibles.
Nous prévoyons de les lancer avec le capteur onsemi AR0234, ainsi qu’avec les capteurs Sony IMX412 et IMX415. Ces modèles sont conçus pour des utilisateurs qui - dans des applications embarquées, par exemple - ont besoin de caméras de coût très modéré, très compactes, avec et sans montures d'objectif (monture C/CS- et S-Mount) en grande quantité. Regarder en avant du côté des caméras-projet, compatibles avec le Standard Vision, avec des capteurs variés et des options de déclenchement ("trigger").
Nous proposons aussi, à des prix raisonnables, des câbles et des objectifs pour ces caméras au coût abordable.
Les caméras uEye+ XLS se situent dans notre segment bas- prix, qui inclut également les familles uEye XCP et XLE. Les caméras uEye+ XCP possèdent un boîtier en zinc moulé sous pression, complètement fermé, ne mesurant que 29 x 29 x 17 mm. Ce sont donc les plus petites caméras industrielles avec boîtier et monture d'objectif C-Mount sur le marché. Dans les séries uEye XLE, vous pouvez faire un choix parmi les caméras à carte unique avec ou sans monture C-/CS-Mount ou S-Mount, ainsi que parmi les modèles avec boîtier en revêtement plastique.
Grâce à la compatibilité avec le Standard Vision, tous ces modèles peuvent être utilisés avec n'importe quel logiciel compatible-GenICam. Avec notre kit de développement logiciel IDS peak, nous vous dotons également d'un atout incontestable de confort et de simplicité, lorsque vous développez votre application de traitement d'images et utilisez votre caméra.