Solution d'IA complète : lancement d'IDS NXT Experience Kit sur le marché
Saisir > étiqueter > former > exécuter l'IA – quelques manipulations simples avant la caméra d'inférence
IDS propose désormais une solution de bout en bout pour le traitement d'image basé sur l'IA, qui permet, même aux non-spécialistes, de former et de mettre en œuvre un réseau neuronal artificiel (ANN) de manière indépendante en un temps limité. Des composants matériels des caméras, notamment un cœur d'IA développé en interne, jusqu'au support, en passant par le logiciel de formation pour la création de réseaux neuronaux artificiels, tout est disponible depuis une même source - une situation sans équivalent sur le marché du traitement d'image.
Le nom du système complet est IDS NXT Experience Kit. Il inclut non seulement les caméras industrielles IDS NXT rio et rome, qui permettent d'exécuter les réseaux neuronaux avec une accélération matérielle, mais également le logiciel d'apprentissage basé sur le cloud IDS lighthouse. Grâce à ce dernier, les utilisateurs ne sont pas tenus de configurer leur propre environnement de développement ni de posséder des connaissances préalables dans les domaines du traitement d'image, de la programmation des caméras ou de l'apprentissage profond.
Les clients ont simplement besoin de leur expertise en matière d'application et d'exemples d'images pour créer un réseau neuronal. Cela simplifie considérablement les premiers pas avec le traitement d'image basé sur l'intelligence artificielle. Pour des informations détaillées sur la solution complète et ses différents composants, consultez notre site Web.