- Distance focale : 16 mm
- Cercle d'images maximal : 1“
- Plage d'ouverture (F) : 1.8 - 16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,08 m
- Angle de vision (HxV) : 43,8°
- Tirage optique arrière : 14,1 mm
- Profondeur d'immersion : 5,9 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 16 mm |
Classe optique | 1" |
Résolution | 9,00 Mpx |