Caméra USB 3.1 Gen 1 avec capteur PYTHON 480
Votre accès, d'un bon rapport coût/performance, aux applications de vision industrielle
Notre uEye LE est la première caméra professionnelle USB 3.1 Gen 1 dotée d'un connecteur USB Type-C tourné vers l'avenir et réversible. En association avec le capteur 0,48 MP PYTHON 480 de onsemi, nous vous proposons une solution avantageuse en termes de coût pour des applications de vision industrielle et les systèmes embarqués.
Les séries USB 3.1 Gen 1 UI-313xLE avec capteur CMOS global shutter PYTHON 480 1/4" permettent une résolution de 0,48 MP (800 x 600 px) avec des taux de fréquence d'images atteignant 138 images/s. en pleine résolution. Avec la fonction sous-échantillonnage 2x, la caméra USB 3.1 Gen 1 atteint 420 images/s.
La caméra USB 3.1 Gen 1 sera disponible dans des versions variées : caméra-carte sans monture optique, caméra-carte avec monture S ou CS/C, ou version boîtier avec monture C/CS. Les nouveaux modèles de caméras sont les parfaits successeurs, pour tous les clients IDS, des séries de caméras USB 2.0 UI-122xLE avec capteur 0,36 MP de onsemi (anciennement Aptina). Les trous de montage sont identiques pour une intégration facile de la caméra professionnelle. En outre, la caméra USB 3.1 Gen 1 fonctionne facilement sur des ports 2.0.
Des échantillons de ces séries seront disponibles en décembre.
Contacter notre équipe commerciale.