Caméras uEye SE disponibles aujourd'hui avec capteur Sony 20 MP et GigE Vision
Caméras uEye SE GigE avec capteur IMX183 proposées dans des variantes avec boîtier et des variantes caméras-carte
Des capteurs très sensibles à la lumière et très haute-résolution, comme le capteur Sony IMX183, sont utilisés chaque fois qu'on doit saisir précisément les plus petits détails. Outre l'interface USB3 Vision pour les caméras uEye SE, vous pouvez également opter pour l'interface GigE Vision.
Vous avez le choix entre des caméras industrielles uEye SE avec boîtier métal ou des versions caméra-carte, avec ou sans monture, qui sont peu encombrantes et facilement intégrables dans des systèmes vision. La technologie d'éclairage BSI ("Back-Side-Illumination") du capteur rolling shutter exploite la lumière captée avec efficacité. Ce qui assure une qualité d'image exceptionnelle à très faible bruit, même lorsque l'éclairage est faible.
Grâce à l'interface GigE Vision, les caméras peuvent être programmées à l'aide d'IDS peak, par exemple. Le SDK simplifie l’utilisation de GenICam et met à disposition une expérience programmation intuitive. IDS peak vous permet de faire fonctionner, rapidement et aisément, les caméras Vision et de démarrer immédiatement le développement de vos applications de vision industrielle.