Production de séries : caméras uEye CP avec capteur Sony 20 MP
Sortie de la nouvelle version du firmware 2.1 et de trois nouveaux modèles de caméras
Lorsque des applications requièrent la capture des moindres détails, des images haute-résolution faible bruit sont un must. Ce sont deux qualités qui caractérisent le capteur 20 MP IMX183 de Sony (5536 x 3692). Le capteur équipe les caméras uEye CP avec interface USB3 Vision qui ne mesurent que 29 x 29 x 29 mm.
Le capteur rolling shutter des séries Sony STARVIS délivre 19,5 images rapides par seconde et, grâce à la technologie BSI ("back-side-illumination"), garantit une qualité d'image remarquable et une reproduction fidèle du motif d'origine, même dans des conditions d'éclairage faible ou changeant.
Simultanément à ce modèle de caméra, nous lançons aussi la nouvelle version 2.1 du firmware. Ainsi, les modèles de caméras U3-3200SE (USB 3.1 Gen1, 12,29 MP, Global Shutter) et U3-3090SE (USB 3.1 Gen1, 8,85 MP, Global Shutter) sont également disponibles.
En outre, elle donne accès à de nouvelles fonctions Chunk. Vous pouvez obtenir plus d'information, par exemple, dans la « IDS Vision Reference ».. In addition it enables new Chunk features. You can find more information e.g. in the IDS Vision Reference.