Petites, modernes, d'un coût optimisé : les caméras professionnelles uEye XLE
Lancement sur le marché des caméras uEye XLE avec capteur 5 MP et diverses variantes de boîtier
Vos besoins - notre solution. En développant la gamme uEye XLE, nous nous sommes concentrés sur les fonctions essentielles des caméras et avons systématiquement optimisé les modèles en termes de coût. Leur conception polyvalente, une interface USB3 pratique (SuperSpeed USB, 5 Gpbs) et le support du Standard Vision USB3 permet de nombreuses applications. Les caméras industrielles compactes peuvent être commandées dès maintenant.
Les clients peuvent choisir entre des caméras-carte avec ou sans monture C-/CS-/ S- et des variantes avec boîtier revêtu de plastique. Grâce à leurs dimensions réduites, de 36 x 36 mm seulement, et à un connecteur USB Type-C, elles peuvent être facilement intégrées dans n'importe quel système de traitement d'images. Les modèles s'adaptent aux plus petits espaces comme des solutions vision embarquées, par exemple.
Tout d'abord, les nouvelles caméras uEye XLE sont équipées du capteur 5 MP AR0521, très sensible à la lumière, de onsemi. Grâce à la technologie de pixels BSI (rétro-éclairage), le capteur donne d'excellents résultats, notamment lorsque l'éclairage est insuffisant ou variable.
Ces caméras conviennent donc très bien, en extérieur, dans des applications liées au trafic et au transport, par exemple. Leurs données haute-résolution et leur faible bruit en font d’excellents outils d'analyse d'images complexe dans des applications industrielles, telles que les contrôles de surfaces ou de détails.
Les caméras peuvent être utilisées avec n'importe quel logiciel supportant le standard USB3 Vision. Pour une expérience utilisateur optimale, nous recommandons d'utiliser IDS peak. Le SDK peut être téléchargé gratuitement à partir de notre site web.