Caméra IDS et véhicule devant un bâtiment moderne

Traitement d'images basé sur l'IA dans le secteur automobile et des véhicules utilitaires

Lampe allumée, lampe éteinte ?

Récapitulatif

  • Secteur : Industrie automobile et véhicules utilitaires / Contrôle qualité
  • Caméra : USB3 uEye XCP (U3-3680XCP Rev.1.2)
  • Mission : Contrôle automatisé en fin de ligne de lampes multichambres pour vérifier le bon fonctionnement et l'affectation des signaux lumineux
  • Le défi : La grande diversité des variantes, les conditions de production variables et la complexité des défauts compliquent les procédures de contrôle basées sur des règles
  • Solution : Système d'inspection assisté par IA avec des algorithmes capables d'apprendre, une capture d'image en parallèle par deux caméras et une évaluation en temps réel sur un PC industriel local
  • Avantages client : Détection fiable des défauts, adaptation rapide aux nouvelles variantes et contrôle qualité stable, le tout avec un effort d'intégration minimal

Les entreprises de production sont aujourd'hui soumises à une pression considérable : Les clients exigent de plus en plus de variantes, les délais de livraison se raccourcissent, les taux d'erreur ne doivent pas augmenter – et les contrôles visuels classiques atteignent rapidement leurs limites. Pour l'industrie manufacturière, le contrôle visuel de la qualité devient l'un des plus grands défis. Chaque erreur de production entraîne des pertes de temps, d'argent et de réputation. Le traitement d'images assisté par l'IA devient donc un outil indispensable pour automatiser les processus de contrôle, gérer efficacement la diversité des variantes et garantir un niveau de qualité optimal. La société autrichienne Danube Dynamics, en collaboration avec Aspöck Systems, démontre comment automatiser efficacement le contrôle en fin de ligne des lampes multichambres. Grâce à la combinaison de la solution d’IA « auros for quality » et de la technologie de caméras IDS, même les tâches de contrôle les plus complexes dans des environnements de production à forte variabilité peuvent être maîtrisées de manière fiable – une solution qui offre une valeur ajoutée immédiate aux entreprises de toutes tailles.

La situation initiale : Plus qu'un simple « lampe allumée, lampe éteinte »

Aspöck Systems fabrique des lampes multichambres pour véhicules nécessitant d’être testées de manière fiable à la fin de la chaîne de production. Ce qui compte, ce n’est pas seulement qu’une lampe s’allume, mais aussi que la bonne chambre soit activée. Un clignotant ne doit pas actionner accidentellement le feu antibrouillard arrière, une erreur qui pourrait avoir de graves conséquences sur la route. À cela s'ajoutent les conditions de production habituelles : orientations différentes des composants, lumière secondaire dans le hall, poussière et salissures, ainsi qu'une grande diversité de variantes. Les systèmes classiques, qui reposent sur des règles de contrôle strictement définies, atteignent ici leurs limites. Chaque modification apportée au produit implique un effort d'adaptation considérable, et les erreurs imprévues sont difficiles à détecter de manière fiable.

La solution : Interaction entre l'intelligence artificielle et la caméra

Pour surmonter ces obstacles, Aspöck Systems mise sur la solution « auros for quality » de Danube Dynamics. Le cœur du système est une IA capable d’apprendre, qui traite les données d’image en temps réel sur un PC industriel (IPC) performant directement sur la ligne. La capture d'images est assurée par deux caméras industrielles de la gamme uEye XCP d'IDS.

Banc d'essai avec moniteur intégré à côté du système de caméra IDS intégré
Banc d'essai « auros for quality » avec caméra industrielle intégrée d'IDS

« Notre solution ne fonctionne pas avec des règles de contrôle rigides, mais avec des algorithmes capables d'apprendre. Cela nous permet de détecter de manière fiable même les erreurs complexes ou inattendues et d'adapter très rapidement les systèmes aux nouveaux produits », explique Nico Teringl, PDG de Danube Dynamics. Le choix d'IDS a été délibéré : « Outre l'interface, le prix et la taille, les conseils prodigués par IDS ont été déterminants pour nous. Ensemble, nous avons identifié la caméra qui répondait parfaitement à nos exigences et garantissait la précision requise sur le long terme », explique Nico Teringl.

Le rôle d'IDS : La qualité des capteurs alliée à la compétence en matière de conseil

La caméra IDS U3-3680XCP Rev.1.2 utilisée est équipée du capteur CMOS 5,04 MP onsemi AR0521 à obturateur roulant (Rolling Shutter) et fournit des images riches en détails et à faible bruit, même dans des conditions d'éclairage difficiles. La technologie Back Side Illumination garantit une sensibilité élevée et un faible niveau de bruit, ce qui constitue un avantage certain en cas de faible luminosité ambiante ou de salissures. « L’alliance d'une taille compacte, d'une conception robuste et de performances supérieures en faible lumière fait de ce modèle un composant idéal pour les contrôles en fin de ligne exigeants », souligne Jürgen Hejna, responsable produit Caméras 2D chez IDS. De plus, l'environnement logiciel IDS peak facilite la connexion des caméras et réduit considérablement les efforts d'intégration. « Grâce à IDS peak, nous avons pu mettre la solution en service très rapidement et l'intégrer sans délai dans l'environnement de production existant chez Aspöck », ajoute Nico Teringl.

De la caméra à la décision de contrôle – en temps réel

Pendant le fonctionnement, les lampes multichambres sont activées individuellement par un système de commande. Deux caméras IDS identiques capturent les images, qui sont ensuite analysées sur l'IPC à l'aide de l'IA. Les deux caméras fonctionnent en parallèle : Pendant qu'un produit est contrôlé, le produit suivant peut déjà être placé sur le banc d'essai. Cette approche parallèle augmente la cadence et améliore l'efficacité. Un avantage significatif de cette solution est le traitement local sans cloud : Cela garantit une maîtrise totale des données, une haute sécurité opérationnelle et une latence minimale – un point essentiel pour Aspöck Systems, où les arrêts de production doivent absolument être évités. La solution est indépendante de l’orientation exacte des lampes et résiste aux variables environnementales telles que la lumière parasite ou la saleté.

3 prises de vue d’un feu arrière multichambres avec un voyant vert ou rouge activé.
Lampes multichambres activées sur le banc d'essai : Voyant gauche OK, voyant central OK, voyant droit NOK

Les résultats sont affichés en temps réel sur un écran tactile IHM, sont automatiquement enregistrés et peuvent être transmis au système de production supérieur via une API. Il en résulte un processus de contrôle fermé qui remplace ou complète efficacement les inspections visuelles manuelles – tout en garantissant une traçabilité sans faille.

Poste de travail équipé d'un écran tactile sur lequel s'affichent les résultats du contrôle
Écran tactile IHM intuitif

Le résultat : Robuste, flexible, fiable

En alliant « auros for quality » et la technologie de caméra IDS, Aspöck Systems a fait passer son contrôle en fin de ligne à un niveau supérieur. Les erreurs sont détectées de manière fiable, même dans des conditions de production difficiles. Le système peut être adapté en quelques minutes à de nouvelles variantes de produits via l'écran tactile, sans nécessiter de programmation fastidieuse. Parallèlement, les responsables bénéficient d’une visualisation claire et d’une documentation numérique des résultats.

Le soutien d'IDS a été un facteur de réussite déterminant pour nous. Ils nous ont non seulement fourni la caméra adaptée, mais nous ont également conseillés afin d'adapter la solution de manière optimale à nos besoins.

— Nico Teringl, PDG de Danube Dynamics —

Perspective : L'assurance qualité en pleine mutation

Les exigences en matière de contrôle qualité dans le secteur automobile ne cessent d’augmenter. Les tâches de contrôle deviennent plus complexes, la précision requise augmente et les caméras performantes avec analyse assistée par IA deviennent indispensables. Nous observons une nette évolution vers un traitement d'images intelligent, basé sur l'IA, suffisamment flexible pour s'adapter sans difficulté à de nouveaux produits et processus. C'est précisément pour cela que nous avons développé « auros for quality » en combinaison avec la technologie de caméra IDS », explique M. Teringl.

Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH

Logo Danube

Danube Dynamics Embedded Solutions GmbH est une entreprise technologique basée à Linz (Autriche), spécialisée depuis 2020 dans les solutions intelligentes de systèmes embarqués pour l’industrie. L'entreprise développe des solutions sur mesure à la croisée entre le logiciel, l'IA et l'électronique, dans le but de promouvoir l'automatisation et la numérisation de manière efficace, sûre et tournée vers l'avenir grâce à l'« IA à la pointe de la technologie ». Aujourd'hui, Danube Dynamics compte plus de 30 clients à travers l'Europe et emploie une équipe de plus de 15 développeurs et ingénieurs hautement qualifiés.

Aspöck Systems GmbH

Logo d'Aspöck Systems

Depuis 1977, Aspöck développe des systèmes d'éclairage LED innovants pour les véhicules. Avec 65 % de parts de marché sur le marché européen des remorques et un taux d'exportation de 94 %, l'entreprise fournit des solutions plastiques légères et efficaces qui préservent les ressources, également biosourcées et biodégradables. Aspöck est leader dans le domaine des solutions d'éclairage haut de gamme pour les remorques, les semi-remorques, les carrosseries ainsi que l'industrie automobile et les deux-roues.

Produit

La uEye XCP, la caméra industrielle compacte avec monture C allie qualité industrielle et prix avantageux.

uEye XCP

La plus petite caméra en boîtier du marché avec monture C

Modèle utilisé : U3-3680XCP Rev.1.2

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle rédige des communiqués de presse et des rapports d'application et conçoit des sujets d'entreprise ainsi que des communications techniques sur les produits avec une expertise appropriée. Grâce à son expérience dans la communication stratégique B2B, elle formule des messages précis et fournit des contenus fondés et techniquement fiables, en veillant toujours à l'authenticité et à la clarté.

Votre projet
Comment pouvons-nous vous aider dans votre projet ? Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient !

Vision Channel
Vidéos et sessions en direct autour de la vision industrielle.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.

Applications
Découvrez comment les caméras industrielles façonnent l'avenir.