Texte tronqué à côté de la caméra uEye XC et du câble qui n'est pas encore branché

Des images parfaites, automatiquement

Une caméra industrielle avec la simplicité d'une webcam

En raison de leur simplicité et de leur facilité d'utilisation, les webcams grand public typiques sont souvent utilisées pour une application de vision industrielle. Tout en sachant que ces appareils à prix attractifs présentent des inconvénients majeurs par rapport aux caméras industrielles classiques en termes de qualité, de durabilité et de disponibilité à long terme. Avec l’uEye XC, IDS Imaging Development Systems GmbH s'adresse précisément à ce secteur du marché et a développé une caméra qui réunit les avantages des deux mondes.

Heiko Seitz, ingénieur diplômé et rédacteur technique chez IDS, répond aux principales questions des clients sur la nouvelle uEye XC.

Pourquoi cette caméra peut-elle être comparée à une webcam grand public typique ?

Avec l’uEye XC, nous avons développé une caméra industrielle qui possède les caractéristiques et les avantages typiques d'une webcam, sans ses inconvénients. Par rapport aux caméras industrielles standard, nous avons délibérément réduit la caméra à l'essentiel. D'une part, pour réduire les coûts au maximum et, d'autre part, pour nous concentrer sur les fonctionnalités qui rendent les webcams si populaires.

Grâce à l'USB3, la caméra est rapidement et facilement prête à l'emploi avec un seul câble. L'USB3 est largement disponible en tant qu'interface standard peu coûteuse et fournit à la fois une alimentation électrique et des performances suffisantes pour transmettre en direct des images haute résolution. Grâce à ses nombreux automatismes fonctionnant directement dans la caméra pour la mise au point, le gain, le temps d'exposition, la balance des blancs, le gamma et la couleur, la caméra produit toujours des images parfaites sans avoir à écrire une seule ligne de code de programme. Grâce à ce véritable plug-and-play, une fois branchée, la caméra fonctionne comme les webcams typiques et n'a rien à leur envier.

Quels sont les avantages par rapport à une webcam grand public ?

Contrairement aux webcams destinées au marché grand public, nous continuons à construire la caméra uEye XC entièrement avec des composants industriels. Nous pouvons ainsi garantir un long cycle de vie du produit en maintenant la disponibilité de ce modèle de caméra inchangée pendant de nombreuses années. De plus, le boîtier métallique moulé sous pression, léger mais solide, garantit une qualité et une robustesse élevées, même dans des conditions environnementales difficiles. Le connecteur USB à vis est également adapté, ce qui permet d'éviter les interruptions de manière ciblée, même dans les applications avec déplacement de caméra. Comme il est d'usage pour une caméra industrielle, l’uEye XC possède naturellement une interface logicielle programmable qui permet un contrôle complet et une intégration dans des applications logicielles propres.

Pour quel type d'application la caméra uEye XC est-elle adaptée ?

Grâce à ses caractéristiques, la caméra peut briller dans toutes les applications où l'on utilisait jusqu'à présent des webcams grand public pour produire des images parfaites à moindre coût et avec peu d'efforts, mais où la qualité industrielle est tout de même une condition importante. Même avec leurs formats d'image Full HD et 4K, ainsi que les nombreux automatismes d'amélioration de l'image, les données d'image sont plus optimisées pour l'œil humain que pour la vision et l'évaluation par une machine. Et son faible poids et ses dimensions compactes permettent de l'utiliser facilement partout.
Dans les exemples d'application suivants, l’uEye XC peut faire valoir ses points forts :

  • Dans le domaine de la robotique, sur un bras robotisé Co-Bot par exemple (faible poids, fonctionnement avec un seul câble, autofocus)
  • Dans la vente au détail intelligente (grand angle de vue, autofocus et résolution 4K)
  • Dans les systèmes de kiosque comme les distributeurs de billets ou de tickets ou les systèmes pour le retour entièrement automatique des anciens téléphones portables (autofocus et résolution 4K, zoom numérique, reconnaissance des personnes)
  • Dans la logistique et les applications intralogistiques comme les chariots de transport autonomes (autofocus pour des distances de travail variant constamment)
  • Dans le domaine médical, pour les examens de la peau par ex. (accessoires pour lentilles macro)
  • Dans les applications en extérieur comme le comptage de personnes (luminosité automatique, autofocus)

La caméra uEye XC existait déjà. Qu'est-ce qui est différent dans la nouvelle version ?

Par rapport à la version précédente, la nouvelle caméra uEye XC est désormais conforme au standard Vision du point de vue logiciel et est donc entièrement compatible avec IDS peak. En séparant le module autofocus/capteur et la puce ISP désormais à part, nous avons pu construire entièrement la caméra avec des composants adaptés à l'industrie. L'ancienne version utilisait un SoC grand public qui n'offrait malheureusement pas une longue disponibilité et peu de possibilités de développement pour nous-mêmes. Avec le nouveau concept matériel, nous pouvons garantir à nos clients une disponibilité à long terme et donc un cycle de vie du produit plus long. Par ailleurs, cela nous autorise aussi une plus grande flexibilité dans les composants utilisés, ce qui nous permet par exemple de proposer d'autres modèles avec d'autres capteurs et résolutions. En outre, grâce à l’ISP programmable, nous pourrons équiper la caméra de fonctions supplémentaires dans les prochaines mises à jour, comme un encodeur JPEG, une reconnaissance faciale ou un suivi automatique des personnes par Pan&Zoom (panoramique et zoom).

Un autre avantage évident est que la nouvelle XC est désormais capable de transmettre en direct l'image haute résolution 13 MP avec 25 images par seconde, ce qui n'était possible auparavant que de manière réduite. Pour le reste, la nouvelle caméra reflète les avantages éprouvés de l'ancien modèle et n'a rien à lui envier. Le nouveau modèle est une version nettement améliorée de notre très populaire uEye XC.

Heiko Seitz, collaborateur chez IDS
Heiko Seitz
Product Marketing Manager

M. Heiko Seitz, ingénieur diplômé, travaille chez IDS depuis 2001. Après avoir travaillé pendant plusieurs années en tant que développeur dans le domaine des logiciels pour caméras, il soutient aujourd'hui la communication technologique chez IDS en tant que Product Marketing Manager. Fort de son expérience, il fait le lien entre une technologie complexe et un transfert de connaissances axé sur la pratique, par exemple dans des articles spécialisés, des webinaires ou des conférences.

Vision Channel
Vidéos et sessions en direct autour de la vision industrielle.

Votre projet
Comment pouvons-nous vous aider dans votre projet ? Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient !

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.