Recherche de caméra
Sur la base de quelques questions, l'outil de recherche de caméras vous proposera des modèles adaptés. Vous pouvez ensuite affiner votre liste de résultats en utilisant des données/caractéristiques techniques si nécessaire.
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1/1.1"
- Global Shutter
- 12,42 Mpx
- Sony
- 100,9 images/s
- IMX535
- 4128 x 3008
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1"
- Global Shutter
- 8,95 Mpx
- Sony
- 61,7 images/s
- IMX255
- 4112 x 2176
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.1"
- Global Shutter
- 12,37 Mpx
- Sony
- 44,5 images/s
- IMX253
- 4112 x 3008
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Global Shutter
- 12,37 Mpx
- Sony
- 10,1 images/s
- IMX253
- 4112 x 3008
- Ethernet 10,0 Gbps
- 4/3"
- Global Shutter
- 20,32 Mpx
- onsemi
- 39,4 images/s
- XGS 20000
- 4508 x 4508
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.7"
- Global Shutter
- 29,90 Mpx
- onsemi
- 32,5 images/s
- XGS 30000
- 5468 x 5468
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2"
- Global Shutter
- 44,84 Mpx
- onsemi
- 27,7 images/s
- XGS 45000
- 8200 x 5468
Trouver des caméras industrielles en ligne
IDS est un fabricant de premier plan de caméras industrielles polyvalentes - des systèmes 2D classiques aux caméras de monitoring et event-based, en passant par l’intelligence artificielle.
Quelques questions suffisent pour trouver rapidement la caméra industrielle avec interface GigE ou USB adaptée à votre système de vision grâce à notre outil de recherche de caméras. Vous pouvez ensuite affiner votre sélection en fonction de caractéristiques techniques telles que la résolution, les capteurs ou l'interface. Cliquez sur "Ajouter un filtre" pour obtenir d'autres options.
La recherche de caméra 3D spéciale est disponible pour les caméras 3D.