Parfaite pour les applications de vision embarquée qui nécessitent une sensibilité à la lumière exceptionnelle : La minuscule caméra sur carte U3-38C2XLS Rev. 1.2 dispose d'un capteur Sony IMX662 1/2.8" avec la technologie Starvis 2. Grâce à la technologie sophistiquée des pixels, les clients bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle avec une plage dynamique particulièrement élevée.
La caméra USB3 bon marché 2,12 MP (1936 x 1096, taille de pixel 2,90 µm) fournit une fréquence d'images rapide de 89,1 images/s et se montre particulièrement performante dans des applications à faible luminosité, pour lesquelles la meilleure qualité d'image possible est requise avec une faible résolution.
La caméra U3-38C2XLS Rev. 1.2 est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | XLS |
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX662 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 89,1 images/s |
| Résolution (h x v) | 1936 x 1096 |
| Surface optique | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/2.8" |
| Résolution | 2,12 MP |
| Taille de pixel | 2,90 µm |
| Mode HDR | Clear HDR |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Obsolètes |
| Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires