uEye XLS caméra | IMX664 | 4 MP capteur Sony | Boutique en ligne

U3-34E1XLS Rev.1.2

U3-34E1XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 49,3 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Une toute petite caméra carte USB3 avec 4,15 MP et une technologie de pixels à la pointe du progrès de Sony : La U3-34E1XLS Rev.1.2 est munie du capteur 1/1.8" Rolling Shutter IMX664 de la série Sony Starvis 2 (quatrième génération). Grâce à une résolution de 2704 x 1536 px et à une fréquence d’acquisition rapide de 49,3 images/s, elle convient aux applications les plus diverses, du contrôle des processus et de la qualité à l'ITS ou encore aux techniques médicales.

Ce modèle impressionne non seulement par son faible bruit d'image, mais convient également à une utilisation en condition de faible luminosité grâce à sa haute sensibilité dans la plage NIR ("Near Infrared"). Leur design compact facilite leur intégration dans les systèmes de vision embarqués.

Issue de la série uEye XLS, la caméra est particulièrement adaptée aux projets à grand volume ou comme modèle d'entrée de gamme à prix abordable.

La caméra industrielle est disponible au choix avec un capteur couleur ou mono.

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.
Numéro d'article
  • U3-34E1XLS-C Rev.1.2: 1010750
  • U3-34E1XLS-M Rev.1.2: 1010751
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX664
Fréquence d'image @ max. résolution 49,3 images/s
Résolution (h x v) 2704 x 1536
Surface optique 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 4,15 MP
Taille de pixel 2,90 µm
Mode HDR Clear HDR
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Les caméras de la série uEye XLS ont été conçues pour être utilisées avec notre plateforme logicielle polyvalente IDS peak. Elles offrent des performances optimales et une fonctionnalité complète en combinaison avec notre SDK IDS peak. Pour une intégration simple et réussie ainsi que des performances optimales, nous recommandons vivement l'utilisation d'IDS peak.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!