Les caméras industrielles IDS détectent les déchets plastiques comme matière étrangère parmi les déchets biologiques dans un conteneur ouvert.

La gestion intelligente des déchets augmente les taux de recyclage et minimise les déchets résiduels

Élimination sélective des déchets ?

La gestion intelligente des déchets est l'une des tâches principales des villes intelligentes, c'est-à-dire des zones urbaines dans lesquelles des technologies innovantes et des solutions basées sur les données sont utilisées. Elles ont pour objectif d'améliorer la qualité de vie des habitants, de minimiser l'impact sur l'environnement et d'utiliser les ressources de manière plus efficace. La préservation des ressources ne concerne pas seulement le recyclage, mais déjà les approches innovantes pour collecter les déchets et les éliminer ou les traiter de manière optimale. L'une des composantes les plus importantes des villes intelligentes est donc la mise en place de systèmes de collecte des déchets efficaces. À cela s'ajoute le fait qu'à partir du 1er mai 2025 au plus tard, en Allemagne, les déchets issus des poubelles de biodéchets livrés pour compostage ou méthanisation ne pourront plus contenir plus de 3,0 % de matières étrangères en poids à la livraison. L'entreprise c-trace GmbH, de Bielefeld, relève ce défi avec la solution d'intelligence artificielle c-detect. Le spécialiste de la branche pour les solutions informatiques autour de la logistique de gestion des déchets s'occupe, dans le domaine des solutions télématiques, de la collecte exempte de substances indésirables des biodéchets des ménages. Plus les biodéchets sont livrés purs, plus les efforts et les coûts liés à l'élimination des matières étrangères sont faibles. En outre, la quantité et la qualité des biodéchets compostables augmentent et, par conséquent, le produit final commercialisable, qui est lui-même devenu au fil du temps une matière première importante. Afin de garantir un tri des des déchets organiques le plus sélectif possible pour le traitement ultérieur, l'entreprise a développé le premier système basé sur l'intelligence artificielle (IA) pour détecter des substances indésirables lors de la collecte des déchets organiques.

Les caméras IDS : des yeux fiables pour les véhicules de collecte des déchets

« Les substances indésirables dans les biodéchets, en particulier les plastiques, entraînent des coûts élevés et rendent le recyclage onéreux, voire impossible », explique Jan Birkhold, ingénieur commercial chez c-trace. Le système de vision par ordinateur c-detect combine le logiciel intelligent de l'entreprise avec des caméras industrielles uEye FA extrêmement robustes et lumineuses d'IDS, afin de voir le contenu de la poubelle de biodéchets soit par « TopView », soit par « InsideView ».

À l'aide de deux caméras par variante de système, c-trace peut identifier par détection d'objets tous les types pertinents de substances et d'objets qui n'ont rien à faire dans les biodéchets. Il détecte les impuretés « apprises » comme les sacs en plastique ou les métaux et pourra à l'avenir faire la différence entre des sacs en plastique normaux et des sacs en plastique biodégradables. Les images statiques (TopView) et dynamiques (InsideView) sont reconnues lors du processus de déversement, puis traitées et documentées. Le contenu est immédiatement évalué dans le véhicule grâce à une intelligence artificielle entraînée. L'évaluation de la détection peut être suivie en temps réel directement dans le véhicule grâce à un puissant ordinateur de bord à intelligence artificielle et au tableau tactile c-ident associé. En cas de détection, une photo témoin est enregistrée et transmise automatiquement pour évaluation.

Deux caméras industrielles uEye FA fixées sur le bord supérieur d'un camion de collecte des déchets visionnent une poubelle ouverte.
Les caméras TopView regardent la poubelle ouverte d'en haut

La variante TopView utilise la vue d'en haut de chaque poubelle de biodéchets. Pour ce faire, deux caméras sont installées à l'arrière du véhicule de collecte, au-dessus de la benne. Dès que le système détecte des substances indésirables à la surface du conteneur de biodéchets ouvert, le processus de déversement du véhicule de collecte des déchets est automatiquement stoppé. « La configurabilité du système permet de définir les substances indésirables pour lesquelles le système doit se déclencher, en fonction du degré de contamination », explique Jan Birkhold. « Dès que des substances indésirables sont détectées dans le conteneur, celui-ci reste en place sans être vidé, afin que les substances indésirables n'entrent pas dans le processus de collecte. »

La robuste caméra industrielle uEye FA observe l'espace de déversement d'un camion de collecte des déchets.
Les caméras InsideView observent à l'intérieur de l'espace de déversement

La variante InsideView, en revanche, utilise deux caméras dans l'espace de déversement. Elles sont orientées latéralement vers les conteneurs et prennent des photos des déchets en haute résolution et à une fréquence d'image élevée pendant le processus de vidage. Si des substances étrangères se trouvent sous la surface, elles sont également détectées et documentées au moment du vidage du conteneur. Le système déclenche en outre un signal optique auprès de la caméra InsideView, directement sur le véhicule de collecte des déchets, afin que l'éboueur puisse équiper le conteneur souillé d'une consigne de tri pour le citoyen. En outre, la preuve par l'image enregistrée offre la possibilité de facturer aux citoyens les conteneurs souillés et vidés de manière répétée en tant que vidage plus coûteux des déchets résiduels, afin de les faire participer directement aux coûts plus élevés de l'élimination. Une combinaison des deux variantes est également possible. Dans ce cas, le contrôle automatique est assuré au maximum par quatre caméras IDS installées sur le véhicule de collecte.

Les caméras industrielles IDS détectent les déchets plastiques comme matière étrangère parmi les déchets biologiques dans une poubelle ouverte.
Déchets détectés TopView
Les caméras industrielles IDS détectent les déchets plastiques comme des matières étrangères parmi les déchets biologiques pendant le vidage.
Déchets détectés InsideView

Le jeu de données du véhicule est transmis en temps réel avec la prise de vue correspondante, les coordonnées GPS ainsi que le numéro de transpondeur à l'entreprise de collecte et au donneur d'ordre (circonscription ou ville) dans le logiciel c-ware AIR pour évaluation ou traitement direct des réclamations. « Un traitement rapide des images est particulièrement important. Nous recherchions une caméra haute résolution, compatible avec le réseau, et pouvant être programmée de manière autonome »,argumente Jan Birkhold pour justifier le choix du modèle de caméra utilisé. Des critères tels que la taille, le réglage automatique de l'exposition, la classe de protection ainsi que la robustesse et la stabilité en fonctionnement ont également été décisifs.

« Un traitement rapide des images est particulièrement important. Nous recherchions une caméra haute résolution, compatible avec le réseau, et pouvant être programmée de manière autonome ».

— Jan Birkhold, ingénieur commercial c-trace —

La caméra GigE Vision® d'IDS, utilisée par c-trace, est équipée d'un capteur CMOS compact 2/3" à obturateur global IMX264 de Sony, qui garantit une excellente qualité d'image, une sensibilité à la lumière et une plage dynamique exceptionnellement élevée. Elle dispose d'une mémoire d'images interne de 120 Mo et fournit des images de 5 MP quasiment exemptes de bruit et très contrastées au format 5:4 avec une fréquence de 22 images par seconde, ce qui la rend parfaite pour des applications comme celle-ci, avec des conditions d'éclairage variables. La classe IP65/67 protège de la saleté, de la poussière et des projections d'eau, un impératif pour une utilisation sur des véhicules de collecte des déchets.

Autre avantage des caméras IDS intégrées : la facilité d'intégration grâce à IDS peak. « Nos développeurs bénéficient de la compatibilité réseau, de la prise en charge du langage de programmation C++ et d'un grand nombre de fonctionnalités au sein de l'environnement de programmation », explique Jan Birkhold. Les données collectées permettent d'attribuer de manière fiable les biodéchets à la poubelle correspondante ou au producteur de déchets. Les coordonnées GPS assurent la création des cartes de chaleur correspondantes. « Nos clients utilisent des transpondeurs RFID qui garantissent des taux de lecture extrêmement élevés et rendent les conteneurs uniques, ce qui permet d'attribuer directement les conteneurs vidés aux citoyens », explique Jan Birkhold.

La carte de chaleur du système c-ware montre sur une carte les biodéchets évalués en fonction de la qualité du tri effectué.
TopView Détection d'interférences Heatmap de c-ware

Toutes les données peuvent être consultées en temps réel et analysées ultérieurement. L'inspection et l'évaluation des biodéchets permettent de sensibiliser la population à la nécessité d'éliminer des biodéchets triés, mais servent aussi à la prise de décision pour la gestion des flux de matières. Le traitement séparé des lots fortement contaminés est géré de manière ciblée, ce qui permet de simplifier la technique de traitement et de réduire les frais d'exploitation de l'élimination.

« Les caméras uEye FA deviennent ainsi les yeux imperturbables des véhicules de collecte des déchets et aident les clients de c-trace à améliorer la qualité des déchets biologiques », se réjouit Jan Hartmann, directeur général d'IDS, à propos de l'utilisation écologique des caméras d'Obersulm. Le logiciel basé sur l'IA de Bielefeld apprend en permanence et améliore ainsi constamment la qualité du tri et les taux de recyclage. L'association des deux composantes limite ainsi au maximum les déchets résiduels, garantit une gestion ciblée des flux de matières, réduit les microplastiques dans le compost et, enfin, veille à une meilleure prise de conscience du recyclage par la population.

« Avec l'utilisation de c-detect, les communes sont en mesure de documenter et d'évaluer de manière durable, économique et efficace la présence de substances indésirables dans les biodéchets et de répondre de manière ciblée, avec des mesures appropriées, aux exigences croissantes du règlement sur les biodéchets », souligne Jan Birkhold. « Pour les villes et les communes, il s'agit de plus en plus d'améliorer les cycles et les flux de matières au niveau régional et local », ajoute Jan Hartmann. « Cette optimisation des cycles de matières régionaux peut conduire à une préservation considérable des ressources, les technologies de traitement d'image peuvent y contribuer largement. »

Perspectives

Pour plus d'efficacité et de durabilité, il est prévu d'utiliser à l'avenir un système de caméras qui, sur le véhicule de collecte, en fonction des événements et dans le respect de la protection des données, réalisera des enregistrements vidéo des poubelles non présentées dans le rayon défini pour la collecte. Le système embarqué c-gap n'enregistrera des vidéos que si un transpondeur se trouvant sur la tournée d'un jour de collecte n'est pas lu par le système d'identification, car il est alors supposé qu'une poubelle n'a pas été présentée. Cet enregistrement vidéo sera utilisé pour le traitement préventif des réclamations concernant une poubelle non présentée uniquement en cas de réclamation d'un citoyen. Cela permettra de prouver de manière ciblée si une réclamation ou un suivi pour un conteneur non vidé est justifié ou non. La solution c-gap limitera de nombreux kilomètres et réduira les coûts des entreprises de collecte.

Il en ressort des approches prometteuses sur ce que l'intelligence artificielle offre déjà aux villes intelligentes pour le développement de la gestion des déchets et sur la manière dont elle peut soutenir les changements nécessaires. Les circonscriptions, les villes, les communes et les entreprises de gestion des déchets doivent de plus en plus s'en préoccuper afin de réussir à relever les défis de demain et à travailler de manière encore plus efficace tout en préservant davantage les ressources.

c-trace GmbH

Logo c-trace

Depuis sa création en 2005, la société c-trace GmbH a connu une forte croissance et est aujourd'hui le spécialiste de la branche pour les solutions informatiques concernant la logistique de gestion des déchets. L'entreprise de Bielefeld propose aux circonscriptions, villes, communes ainsi qu'aux entreprises publiques et privées de gestion des déchets des solutions système globales et évolutives permettant d'optimiser la gestion des déchets et de la rendre ainsi plus rentable. Les systèmes rendent les informations visibles, révèlent les potentiels et optimisent les processus de travail et de logistique au bureau et sur la route. Dans le laboratoire numérique interne, des solutions télématiques innovantes sont développées sur la base de l'Internet des objets (IoT), ce qui permet de rendre la logistique des déchets plus intelligente.

uEye FA

Modèle utilisé : GV-5280FA-C-HQ

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle rédige des communiqués de presse et des rapports d'application et conçoit des sujets d'entreprise ainsi que des communications techniques sur les produits avec une expertise appropriée. Grâce à son expérience dans la communication stratégique B2B, elle formule des messages précis et fournit des contenus fondés et techniquement fiables, en veillant toujours à l'authenticité et à la clarté.

Votre projet
Comment pouvons-nous vous aider dans votre projet ? Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient !

Vision Channel
Vidéos et sessions en direct autour de la vision industrielle.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.

Applications
Découvrez comment les caméras industrielles façonnent l'avenir.