Un filet de pêche dans la mer, au premier plan une caméra industrielle IDS.

Système performant de tri des crevettes équipé de caméras IDS UI-5240RE

Caméras industrielles IDS en haute mer

Une surexploitation des stocks de poissons et la menace qui en découle pour certaines espèces ont conduit l’industrie de la pêche à réfléchir davantage à des solutions visant à réduire les prises accessoires. Deux entreprises néerlandaises et une entreprise autrichienne ont mis au point conjointement une machine de tri des crevettes qui permet de rejeter à la mer rapidement et sans dommage les prises accessoires comme les crabes et les jeunes poissons. Le système a été mis en place à l'aide de deux caméras industrielles IDS uEye RE GigE.

Application

Un système d'aspiration aspire la prise et la répartit sur un tapis roulant. Deux caméras IDS GigE de 1,3 mégapixel chacune capturent des images des différents objets. Le logiciel de traitement d'images repose sur un script HALCON. Il identifie les crevettes et les classe en trois catégories de taille. Selon la vitesse de la bande, 10 à 20 images par seconde sont ainsi analysées.

Les informations d'image correspondantes sont transmises via une connexion Ethernet à un système de commande qui trie les crevettes par taille dans différents bacs à l'aide de jets d'air ciblés. Les prises accessoires restent sur le tapis roulant, qui les rejette directement à la mer. Ainsi, les prises accessoires restent à bord moins d’une minute et peuvent être rejetées vivantes à l’eau : une solution prometteuse et respectueuse des ressources.

Deux caméras industrielles IDS enregistrent la prise.
Deux caméras GigE uEye RE enregistrent la prise.

Pourquoi le choix s'est-il porté sur nos caméras GigE uEye RE ?

« Elle est utilisée sur un navire ! », souligne Alex Heurkens, directeur général de Pliant. En collaboration avec la société De Boer RVS, il a mis au point un système d'inspection visuelle qui utilise deux de nos caméras UI-5240RE. La uEye RE est la caméra industrielle la plus robuste dotée d'une interface Gigabit Ethernet de la gamme IDS. Grâce à son boîtier en magnésium, à ses tubes d'objectif et à ses connecteurs vissables, elle résiste sans problème aux projections d'eau, à la poussière et à d'autres conditions environnementales extrêmes.

Le système d'inspection visuelle enregistre la prise directement à bord. Cette machine permet de trier jusqu'à 300 kg de crevettes par heure. Pour une pêche durable.

La station de tri répartit les crevettes dans deux bacs bleus
Les crevettes sont triées par taille dans des bacs.

Les participants au projet sont

  • une société d'ingénierie néerlandaise qui développe des solutions techniques pour l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, le secteur maritime et offshore, ainsi que le recyclage
  • un constructeur de machines néerlandais spécialisé dans la pêche à la crevette
  • une entreprise autrichienne qui propose des solutions complètes dans le domaine des technologies d'automatisation

uEye RE

Modèle utilisé : UI-5240RE

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle conçoit des profils d'entreprise, des brochures et des études de cas, et accompagne aussi bien des sujets d'entreprise que la communication technique sur les produits. Grâce à son expérience en communication stratégique B2B, elle veille à la clarté des messages et à la pertinence des contenus.

Votre projet
Comment pouvons-nous vous aider dans votre projet ? Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient !

Vision Channel
Vidéos et sessions en direct autour de la vision industrielle.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.

Applications
Découvrez comment les caméras industrielles façonnent l'avenir.