L'agriculture intelligente bien pensée : Automatisation rentable reposant sur la vision industrielle pour les exploitations familiales.

Système de tri des pommes de terre basé sur l’IA, équipé d’une caméra industrielle robuste, pour le contrôle optique de la qualité lors de la transformation à la ferme.

Tri des pommes de terre assisté par l'IA

Récapitulatif

  • Secteur : Agriculture / Smart Farming / Tri des pommes de terre
  • Caméra : GigE uEye FA (GV-51F0FA Rev.1.2)
  • Mission : Tri automatisé des pommes de terre et des oignons en fonction des caractéristiques de qualité et des défauts
  • Le défi : Charge de personnel élevée et difficulté d’identifier de manière fiable des défauts très variés sous une forte contrainte de coûts.
  • Solution : Un système multi-caméras assisté par IA avec capture d'image à 360°, analyse en temps réel et système de tri pneumatique.
  • Avantages client : Réduction significative des besoins en personnel, qualité de tri reproductible et automatisation rentable pour les petites entreprises.

Les exigences croissantes en matière de qualité, la pression croissante sur les coûts et la pénurie de main-d'œuvre posent des défis majeurs aux exploitations agricoles. Il est particulièrement crucial pour les producteurs vendant directement leurs produits et les exploitations familiales de garantir la qualité de leurs produits tout en assurant la rentabilité de leur activité. Les solutions d'agriculture intelligente, qui automatisent les processus et s'avèrent rentables même pour les petites exploitations, gagnent donc en importance.

Avec le Karevo DUO85, équipé de caméras industrielles d'IDS Imaging Development Systems, Karevo propose une solution qui répond précisément à ce besoin : Ce système automatise le tri des pommes de terre et des oignons de manière fiable et rend le traitement d'images assisté par l'IA économiquement viable, même pour les petites exploitations.

Le défi : Garantir la qualité, réduire les coûts

Le tri manuel des pommes de terre et des oignons demande beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Différents types de dommages tels que les fissures de croissance, les attaques de taupins, les pourritures sèche et humide, les déformations, les blessures mécaniques ou le verdissement ne peuvent être détectés de manière cohérente qu’au prix d’efforts importants.

Benedikt Keßler, cofondateur et directeur général de Karevo, souligne : « Le Karevo DUO85 a été conçu dans le but de rendre la technologie de tri optique accessible aux producteurs vendant directement leurs produits et aux exploitations familiales. » Nous permettons ainsi même aux petites entreprises de participer à la numérisation et d'automatiser efficacement leurs processus. Le système garantit une qualité constante des produits et allège la charge de travail du personnel lors du tri. »

Karevo DUO85, système de tri des pommes de terre basé sur l'IA destiné aux applications d'agriculture intelligente
Karevo DUO85 – Système de tri assisté par IA pour la sélection automatisée des pommes de terre et le contrôle qualité.

Solution : Technologie de vision artificielle basée sur l'IA pour les pommes de terre et les oignons

Le Karevo DUO85 automatise entièrement le tri. Selon la configuration du système, deux à huit caméras GigE Vision de la série IDS uEye FA sont utilisées. Celles-ci capturent chaque tubercule sous tous les angles et offrent une vue complète à 360° de sa surface. Le système prend plus de 15 images par pomme de terre et les analyse en temps réel à l'aide d'un ordinateur haute performance.

Pomme de terre avec analyse de surface par IA en mode comparatif, mettant en évidence les caractéristiques pertinentes par des couleurs.
Image originale d'une pomme de terre (à gauche) et analyse d'image basée sur l'IA de la surface, avec les anomalies mises en évidence (à droite).

Les données d'image sont transmises à un Logiciel spécialement développé à cet effet, qui utilise l'intelligence artificielle pour évaluer des caractéristiques telles que la taille, le type et l'intensité des défauts, la forme et d'autres paramètres de qualité. L'IA détecte les sept principaux défauts de qualité au pixel près, avec une précision pouvant atteindre 95 %, tout en évaluant leur intensité et leur taille. Outre les pommes de terre, le DUO85 trie également les oignons jaunes et rouges, avec une détection fiable des corps étrangers : Les pierres et les mottes sont éliminées de manière fiable, tant pour les pommes de terre que pour les oignons.

Les modèles d’IA utilisés sont conçus pour un fonctionnement stable en conditions réelles et peuvent, si nécessaire, être optimisés davantage grâce à des données d’image supplémentaires, par exemple en cas de récoltes fortement souillées ou de variétés particulières.

Sur la base de cette analyse, le système pilote un dispositif pneumatique à doigts – un système d'éjection et de tri fonctionnant par air comprimé, dans lequel des actionneurs en forme de doigts, commandables individuellement, dévient les produits du flux de convoyage de manière ciblée et en douceur, en synchronisation avec le traitement d'images. Cela permet ainsi de trier de manière fiable les tubercules endommagés ou non conformes aux spécifications.

Le résultat : Des résultats de tri reproductibles, une main-d'œuvre réduite et un débit stable et continu pouvant atteindre 5 tonnes par heure : un avantage économique indéniable pour les entreprises de toutes tailles.

Avantages économiques : Un démarrage avec un investissement raisonnable

L'un des principaux objectifs lors du développement du DUO85 était de faciliter son utilisation. Ce système s'adresse tout particulièrement aux producteurs vendant directement leurs produits et aux exploitations familiales, qui n'avaient jusqu'à présent pratiquement pas accès aux technologies de traitement d'images et de vision assistées par l'IA. « Avec le DUO85, nous permettons également aux petites entreprises de se lancer dans la numérisation », explique M. Keßler. « Nos clients bénéficient d'une qualité de produit élevée et constante, d'une réduction significative de la charge de travail du personnel et de processus plus efficaces, sans avoir à supporter des coûts d'investissement élevés. »

La rentabilité dépend toujours des structures d'exploitation propres à chaque exploitation. Karevo calcule généralement une économie d’une à deux personnes (main‑d’œuvre auxiliaire), ce qui conduit, dans de nombreux cas, à une durée d’amortissement d’environ deux à trois ans.

La politique tarifaire est spécialement conçue pour les petites et moyennes exploitations, afin d’optimiser le retour sur investissement et de garantir la rentabilité. De plus, le système est modulable et évolutif, et s'adapte avec souplesse à des exploitations de différentes tailles – un facteur important pour la sécurité de l'investissement à long terme.

Installation de tri Karevo : une technologie de tri optique pour le traitement à la ferme des pommes de terre et des oignons
Technologie de tri optique de Karevo pour la transformation à la ferme, destinée à la vente directe et aux exploitations familiales.

Technologie de caméras IDS : Robuste, performante et facile à intégrer

Karevo utilise des caméras GigE Vision de la série IDS uEye FA équipées du capteur Sony IMX547 de 5,10 mégapixels de la série Pregius S. Grâce à la technologie obturateur global (global shutter) et au capteur BSI (Back‑Side Illumination), ces caméras offrent une qualité d’image exceptionnelle, même dans des conditions d’éclairage difficiles dans des zones de tri et de préparation. La conception robuste avec un indice de protection IP69K, des connecteurs vissables et une plage de températures étendue fait de ces caméras des solutions idéales pour une utilisation dans des environnements agricoles exigeants. Des fonctionnalités telles que le prétraitement directement intégré à la caméra permettent en outre de réduire la puissance de calcul nécessaire.

Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision chez IDS, souligne : « Pour des applications telles que le DUO85, ce sont avant tout la fiabilité, la robustesse et la facilité d’intégration qui sont déterminantes, en plus de la qualité d’image. Les caméras uEye FA offrent précisément ces caractéristiques et permettent un fonctionnement multi‑caméras stable, avec en parallèle de faibles exigences en matière d’intégration et de maintenance. »

Intégration rapide et pérennité avec IDS peak

L'utilisation du SDK IDS peak présente un autre avantage économique. « L’utilisation d’IDS peak nous permet une intégration rapide et stable des caméras dans notre système. Grâce à des fonctions optimisées de commande, de paramétrage et de diagnostic, nous sommes en mesure de garantir une qualité d'image élevée ainsi que des performances fiables dans le cadre d'une utilisation agricole. Nous bénéficions ainsi d'une compatibilité à long terme et d'une réduction des coûts de développement pour les futures extensions du système », explique Benedikt Keßler.

L'interface conviviale rend cette technologie d'IA complexe facile à utiliser. Les paramètres peuvent être ajustés de manière intuitive, différents profils de tri peuvent être changés facilement, et des analyses détaillées sont disponibles en appuyant sur un bouton. Le DUO85 s'intègre parfaitement aux lignes de tri existantes et fonctionne comme un système de tri optique autonome, adapté aux besoins spécifiques.

« Grâce à des fonctions optimisées de commande, de paramétrage et de diagnostic, nous sommes en mesure de garantir une qualité d'image élevée ainsi que des performances fiables dans le cadre d'une utilisation agricole. »

— Benedikt Keßler, cofondateur et directeur général de Karevo GmbH —

Perspective : La technologie de vision pour l'agriculture de demain

L'accent est actuellement mis sur la détection automatisée de la qualité des pommes de terre. Il en résulte de nombreuses perspectives pour d'autres applications – un potentiel que Karevo entend exploiter de manière ciblée à l'avenir. « Les applications de vision par ordinateur dans le secteur agricole prennent de plus en plus d'importance. » « Il est essentiel d'utiliser des systèmes de caméras robustes et fiables, spécialement conçus pour une utilisation dans des environnements extérieurs difficiles », explique M. Keßler.

Karevo GmbH

Logo Karevo

Karevo développe des systèmes de tri assistés par IA destinés au contrôle qualité des pommes de terre de consommation, des pommes de terre de semence et des oignons. Ces machines détectent de manière fiable les défauts et les corps étrangers, allégeant ainsi la charge de travail des exploitations en matière de tri, qui était jusqu'à présent effectué manuellement. Karevo est une spin-off de l'Université technique de Munich (TUM), fondée en 2024 par Benedikt Keßler, Felix Beck et Johannes von Wittke.

uEye FA

Modèle utilisé : GV-51F0FA Rev.1.2

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle rédige des communiqués de presse et des rapports d'application et conçoit des sujets d'entreprise ainsi que des communications techniques sur les produits avec une expertise appropriée. Grâce à son expérience dans la communication stratégique B2B, elle formule des messages précis et fournit des contenus fondés et techniquement fiables, en veillant toujours à l'authenticité et à la clarté.