Carte fille compatible PoE, connectée à une caméra monocarte IDS et à un câble

IDS complète son concept de caméra modulaire avec une carte fille PoE détachée

L’alimentation électrique et le Gigabit Ethernet via un seul câble simplifient l’intégration des caméras uEye.

IDS Imaging Development Systems élargit son concept de caméra modulaire avec une carte GigE PoE détachée (carte fille). Cela permet l'alimentation électrique et la transmission de données via un seul câble, facilitant ainsi l'intégration des caméras embarquées sur carte mère des séries GigE uEye LE et uEye SLE. Les cartes mères reposent sur un concept d'interface flexible : Au lieu d'un bloc de connexion, ils disposent d'un connecteur plat peu encombrant qui permet de les relier à un système électronique d'interface déporté à l'aide d'un câble flexible.

Ce principe permet de placer les capteurs et les composants optiques dans le boîtier indépendamment de l'alimentation électrique et de la connexion de données, un avantage notamment pour les conceptions de produits personnalisées ou avec des contraintes d’espace. « Grâce à la nouvelle carte fille PoE, nous simplifions encore davantage l'utilisation de nos plus petites caméras à carte unique. L'alimentation électrique et la transmission des données peuvent désormais être réalisées à l'aide d'un seul câble avec connecteur RJ45, ce qui facilite l'intégration pour nos clients et offre une plus grande liberté dans la conception de boîtiers personnalisés », explique Marcus Rembold, chef de produit chez IDS.

Aperçu des produits : Carte fille GigE PoE

  • Interface: Gigabit Ethernet avec alimentation par Ethernet (PoE, IEEE 802.3af)
  • Connecteur : Prise RJ45 pour fonctionnement à câble unique (alimentation électrique + transmission de données)
  • Compatibilité : Variantes de cartes mères des caméras de surveillance GigE uEye LE Rev. 2 et uEye SLE
  • Particularités : Intégration peu encombrante, câblage réduit, aucune alimentation électrique supplémentaire requise
  • Applications cibles : Concepts de boîtiers personnalisés, designs compacts, solutions de caméras modulaires

La nouvelle carte fille GigE PoE offre aux développeurs et aux intégrateurs de nombreuses possibilités pour réaliser des systèmes de caméras à la fois compacts et performants.

Pour plus d'informations : https://fr.ids-imaging.com/ueye-le.html#daughterboard + https://fr.ids-imaging.com/ueye-scp-sle.html#daughterboard

Photo (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Système de caméra industrielle modulaire avec objectif, module capteur, carte fille et interface Ethernet pour des solutions de traitement d'images flexibles
La nouvelle carte fille PoE pour les caméras monocarte uEye LE & SLE d'IDS
IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle rédige des communiqués de presse et des rapports d'application et conçoit des sujets d'entreprise ainsi que des communications techniques sur les produits avec une expertise appropriée. Grâce à son expérience dans la communication stratégique B2B, elle formule des messages précis et fournit des contenus fondés et techniquement fiables, en veillant toujours à l'authenticité et à la clarté.

Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 776,66 KB

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.