IDS NXT oslo désormais disponible avec le capteur Sony Starvis 2 de 8 MP
Caméra intelligente avec indice de protection IP69K – pour des flux vidéo 4K nets et d’excellentes performances en faible luminosité
La caméra industrielle robuste et compatible IA IDS NXT oslo accueille un nouveau modèle : La gamme s'agrandit dès à présent d'un modèle équipé du capteur à obturateur roulant IMX678 de 8 MP de la série Sony Starvis 2. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une qualité d'image exceptionnelle, de performances hors pair en faible luminosité et de flux 4K en direct – idéal pour les applications dans des conditions de faible luminosité ou de luminosité variable.
Comme les autres modèles de cette série, la nouvelle variante IDS NXT oslo offre un boîtier robuste conforme à la norme IP69K. Grâce à son ISP intégré, la caméra gère automatiquement la correction des couleurs et la luminosité. Combinée à une IA performante, elle analyse les images en temps réel et enrichit les flux vidéo 4K avec des superpositions dynamiques. La puce Ambarella permet de transmettre des flux vidéo compressés en pleine résolution du capteur (H.264, MJPEG) à 25 ips - directement via le protocole RTSP vers le terminal souhaité, sans PC supplémentaire.
Envie d’en savoir plus ? Le modèle est disponible en série dès maintenant.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.