USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 5 m

USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 5 m

USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 5 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Métal connecteur femelle USB-A, droit, à visser sur USB-A
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Câble : USB 3
  • Type de câble : fibre optique active
  • Connecteur : Connecteur femelle USB 3-A, droit, à visser sur USB-A
  • Longueur : 5,0 m
  • Rayon de courbure : 20,0 mm
  • Cycles de flexion : cycles min. 1Mio
  • Bloc d’alimentation externe au connecteur USB-A (câble inclus dans la livraison)

Veuillez noter :
Utiliser le câble uniquement en combinaison avec notre carte PCIe (AL00014). Il est également possible de n'utiliser qu'un maximum de 2 câbles AOC sur une carte PCIe (4 ports). En outre, l'alimentation électrique étendue du câble doit être utilisée. Notre service d'assurance qualité recommande également de garder le câble intermédiaire aussi court que possible. Dans notre cas, nous recommandons l'AD00155 (câble standard de 1 m).

Numéro d'article
  • USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 5 m: 1009761
convient à USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
bloquable Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!