- Câble : USB 3
- Type de câble : fibre optique active
- Connecteur : Connecteur femelle USB 3-A, droit, à visser sur USB-A
- Longueur : 30,0 m
- Rayon de courbure : 20,0 mm
- Cycles de flexion : cycles min. 1Mio
- Bloc d’alimentation externe au connecteur USB-A (câble inclus dans la livraison)
- Particulièrement recommandé avec une carte PCI Express USB 3 à alimentation externe (AL00014)
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| convient à | USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E |
| bloquable | Non |
| à visser | Oui |
Fiche de données