Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La UI-5250RE PoE Rev.2.2 dotée du capteur CMOS d'e2v avec une résolution de 2 mégapixels est une caméra industrielle particulièrement performante (EV76C570) adaptée à de multiples utilisations. Il s'agit d'un des capteurs les plus sensible à la lumières de la gamme IDS et existe en deux versions, monochrome ou couleur. En plus d'une exceptionnelle sensibilité à la lumière de qualité CCD, la caméra se caractérise par une gamme de fonctions supplémentaires : le capteur a différents modes d'obturateur réglables qui permettent l'acquisition fidèle de motifs en mouvement ou la prise de vues à contraste élevé sans aucun bruit. Elle offre de plus un maximum de quatre zones d'intérêt (AOI). Il est donc possible de surveiller simultanément plusieurs caractéristiques ou d'acquérir les AOI dans une fourchette d'exposition avec différents paramètres.
La variante avec PoE offre de plus deux autres ports GPIO. L'alimentation se fait par l'intermédiaire d'un connecteur rond M12 à vis étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau.
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Famille de caméras | RE |
| Interface | Ethernet |
| Vitesse d'interface | 1,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | e2v |
| Modèle de capteur | EV76C570 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 35,6 images/s |
| Résolution (h x v) | 1600 x 1200 |
| Surface optique | 7,2 mm x 5,4 mm |
| Shutter | Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 1,92 MP |
| Taille de pixel | 4,50 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP65, IP67 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
| Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires