Avec le capteur à balayage Sony IMX265, la caméra UI-3274LE VU USB 3 est une caméra USB 3 équipée du meilleur capteur d’imagerie de la classe des 3 MP. La taille de 1/1.8" du capteur CMOS à obturateur global est compatible avec une large gamme de lentilles. La caméra industrielle offre des fréquences d’image allant jusqu’à 57 IPS à pleine résolution (3,2 MP : 2056 x 1542 px) et 80 IPS en résolution Full HD. Ainsi, la caméra USB 3 est parfaitement adaptée aux tâches de visualisation pour les applications de visionique ou d’ingénierie médicale.
Les versions sur carte disponibles avec orientation horizontale ou verticale (-VU) de l'USB Type-C.
La caméra-carte UI-3274LE VU USB 3 avec monture optique CS est disponible en version couleur ou monochrome.
| Famille de caméras | LE |
|---|---|
| Interface | USB 3 |
| Vitesse d'interface | 5,00 Gbps |
| Type de capteur | CMOS |
| Fabricant de capteur | Sony |
| Modèle de capteur | IMX265 |
| Fréquence d'image @ max. résolution | 57,0 images/s |
| Résolution (h x v) | 2056 x 1542 |
| Surface optique | 7,093 mm x 5,32 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 3,17 MP |
| Taille de pixel | 3,45 µm |
| Mode HDR | Non |
| Indice de protection | IP0 |
| Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Caractéristiques
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires