UI-3274LE

UI-3274LE

UI-3274LE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2056 x 1542
    3,17 Mpx
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Avec le capteur à balayage Sony IMX265, la caméra UI-3274LE USB 3 est une caméra USB 3 équipée du meilleur capteur d’imagerie de la classe des 3 MP. La taille de 1/1.8" du capteur CMOS à obturateur global est compatible avec une large gamme de lentilles. La caméra industrielle offre des fréquences d’image allant jusqu’à 57 IPS à pleine résolution (3,2 MP : 2056 x 1542 px) et 80 IPS en résolution Full HD. Ainsi, la caméra USB 3 est parfaitement adaptée aux tâches de visualisation pour les applications de visionique ou d’ingénierie médicale.

La caméra-carte UI-3274LE USB 3 avec monture optique CS est disponible en version couleur ou monochrome.

Bague-allonge pour adapter la monture CS sur la monture CLa version avec monture CS est livrée avec une bague-allonge, qui augmente la distance de l'embase arrière de 5 mm. Cela permet d'utiliser des lentilles pour monture C sur la caméra.
Famille de caméras LE
Interface USB 3
Vitesse d'interface 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX265
Fréquence d'image @ max. résolution 57,0 images/s
Résolution (h x v) 2056 x 1542
Surface optique 7,093 mm x 5,32 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 3,17 MP
Taille de pixel 3,45 µm
Mode HDR Non
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne
Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!