Objectif, Lensation, BM4018S118, 4 mm, 1/1.8"

Objectif, Lensation, BM4018S118, 4 mm, 1/1.8"

Objectif, Lensation, BM4018S118, 4 mm, 1/1.8"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S (M12x0,5), mise au point fixe/diaphragme, 3 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 4 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
  • Angle de vision (HxV) : 101° x 76°
  • Tirage optique arrière : 8 mm
  • Correction IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, BM4018S118, 4 mm, 1/1.8": AE.0059.2.26100.00
Bildwinkel vertikal 76,0° x 101,0°
Distance focale 4,0 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 3,15 MP
 
 
It's so easy!