- Distance focale : 2,8 mm
- Cercle d'images maximal : 1/3"
- Plage d'ouverture (F) : 2.0
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV) : 98° x 73°
- Tirage optique arrière : 5,29 mm
- Correction IR
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 73,0° x 98,0° |
| Distance focale | 2,8 mm |
| Classe optique | 1/3" |
| Résolution | 1,00 MP |
Fiche de données