Une caméra IDS surveille un processus laser dans une application industrielle

uEye SFA : Caméra robuste pour une surveillance en direct fiable

IDS élargit sa gamme de produits uEye Live avec un modèle protégé IP69K destiné aux environnements exigeants

La poussière, l'humidité et le nettoyage à haute pression imposent des exigences élevées aux caméras dans la surveillance des processus industriels. Avec la nouvelle uEye SFA, IDS Imaging Development Systems GmbH élargit sa gamme de produits de streaming uEye Live avec un modèle particulièrement résistant pour des conditions d'utilisation exigeantes. Cette caméra allie un boîtier doté d'un indice de protection IP69K et une qualité d'image élevée à des fonctions de streaming flexibles.

La uEye SFA a été développée pour des applications qui nécessitent des images en direct fiables, même dans des conditions environnementales difficiles. Son boîtier protège de la poussière et de l'eau lors du nettoyage à haute pression. Des connecteurs vissables augmentent en outre la sécurité de fonctionnement. Grâce au Power over Ethernet (PoE), les données et l'alimentation sont transmises via un seul câble, sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.

« Avec la uEye SFA, nous proposons aux utilisateurs une caméra de streaming robuste, facile à intégrer et fournissant des images en direct fiables, même dans des conditions difficiles », explique Marcus Rembold, chef de produit chez IDS. « Le capteur IMX678 de 8 mégapixels de la série STARVIS 2 de Sony, garantit une très bonne qualité d'image, même en conditions de faible luminosité. »

Comme tous les modèles de la série, la uEye SFA est conçue pour un fonctionnement autonome. Elle prend en charge le streaming vidéo, l’encodage accéléré par hardware et l’enregistrement basé sur des événements. Plusieurs flux configurables en parallèle offrent une flexibilité supplémentaire, notamment lorsque différents paramètres de flux sont requis pour la surveillance des processus.

La gamme de produits uEye Live comprend également la uEye SCP compacte au format industriel standard de 29 × 29 × 29 mm, ainsi que la uEye SLE, une caméra monocarte peu encombrante au format 45 × 45 mm. IDS propose ainsi différents modèles pour des applications de surveillance en temps réel flexibles dans les processus industriels.

Autres infos : https://fr.ids-imaging.com/ueye-scp-sle.html

Photos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Une caméra IDS surveille un processus laser dans une application industrielle
La caméra de streaming uEye SFA surveille le processus laser dans une application industrielle
IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle conçoit des profils d'entreprise, des brochures et des études de cas, et accompagne aussi bien des sujets d'entreprise que la communication technique sur les produits. Grâce à son expérience en communication stratégique B2B, elle veille à la clarté des messages et à la pertinence des contenus.

Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 1,55 MB

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.