Deux caméras de streaming IDS uEye Live avec câble, disposées en diagonale.

Série uEye Live : Observer les processus en direct, suivre les événements avec précision

IDS lance une nouvelle série de caméras pour le streaming, le monitoring et l'enregistrement d'événements

Ouvrir à chaque fois la machine pour contrôler l'interaction des composants ou l'usure ? Cela n'a aucun sens. Il est beaucoup plus simple de garder un œil sur la situation grâce à une caméra. Les modèles grand public sont très répandus, mais présentent aussi des risques : Ils ne sont souvent disponibles que pour une durée très limitée et les pièces de rechange sont difficiles à obtenir. C'est pourquoi IDS Imaging Development Systems GmbH lance maintenant la série de caméras "uEye Live" avec les gammes de produits uEye SCP et uEye SLE. Elles sont spécialisées dans les tâches de monitoring, fournissent différents livestreams et rendent même possible l'enregistrement d'événements.

Les caméras GigE sont conçues pour fonctionner de manière autonome. En plus d'un accès facile via une interface web (HTTP), les utilisateurs bénéficient streaming vidéo, de l'encodage vidéo accéléré par le matériel et de l'enregistrement basé sur les événements dans la mémoire de la caméra. Cela signifie que Si un incident se produit, les caméras permettent de jeter un "coup d'œil instructif dans le passé".

Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme de modèles différents en fonction de leur application : la série uEye SCP a un boîtier entièrement fermé mesurant 29x29x29 mm. La série uEye SLE est composée de modèles sur carte pour les applications embarquées avec différentes options de monture. La première caméra uEye SCP équipée du capteur Rolling Shutter IMX678 de 8,3 MP de la série Sony Starvis 2 est disponible dès maintenant. La variante sur carte ainsi que d'autres capteurs suivront en 2025.

Philipp Ohl, responsable de la gestion des produits chez IDS, explique : "Ces caméras de streaming sont adaptées à l'industrie, compactes et abordables. Elles peuvent diffuser plusieurs flux vidéo en même temps - et assurent une qualité d'image vraiment impressionnante, même en situation de faible luminosité, grâce à la technologie Sony Starvis 2". L'ISP intégré avec ses fonctions d'amélioration automatique de l'image y contribue également.

Au total, trois streams parallèles sont disponibles. Outre le H264, les modèles proposent également le MJPEG via HTTP, ce qui permet un affichage direct dans le navigateur web sans plugins ou logiciels tiers supplémentaires. Le protocole RTSP assure une intégration standardisée des flux H264 dans les outils et applications existants. Une API REST basée sur le web permet d'intégrer facilement les caméras dans le système de commande de la machine.

Autres infos : https://fr.ids-imaging.com/ueye-scp-sle.html

Photos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Deux caméras de streaming IDS uEye Live avec objectif et câble.
Les caméras de streaming IDS allient streaming et enregistrement d'événements.
Les caméras uEye Live d'IDS sont posées sur une surface avec une tablette qui affiche une image en streaming.
Les caméras sont utilisées comme solution tout-en-un, par exemple dans la surveillance des processus.
IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

Oliver Senghaas dirige la stratégie marketing mondiale en tant que Head of Marketing chez IDS depuis 2011. Il est responsable de la communication d'entreprise, de la gestion de la marque, des campagnes numériques, de l’évolution du contenu et des fonctionnalités des sites web de l’entreprise et du Webstore B2B, ainsi que de la création de la documentation technique. Son objectif principal est d'allier technologie et créativité afin de positionner clairement IDS dans le domaine du traitement industriel de l'image.

Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 5,83MB

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.