Caméra 3D IDS Nion dans une application de convoyeur

La caméra 3D ToF Nion d'IDS entre en production en série

Technologie Time-of-Flight haute résolution de 1,2 MP pour des données 3D rapides et précises dans n'importe quel environnement

La société IDS Imaging Development Systems GmbH élargit sa gamme de produits 3D avec Nion, une caméra ToF industrielle dotée d'une résolution de 1,2 mégapixel et d'un calcul de carte de profondeur intégré. Elle fournit des informations de profondeur haute résolution et stables dans le temps à 30 images par seconde, même en cas de mouvements rapides et de variations de la luminosité. Elle est donc adaptée à des domaines d'application tels que la logistique, l'automatisation et la robotique, où des informations 3D précises sont nécessaires à des vitesses de processus réelles.

La Nion capture les objets en mouvement avec une netteté quasi parfaite. Sa grande insensibilité à la lumière ambiante permet d'obtenir des résultats de mesure reproductibles, tant en intérieur qu'en extérieur. La plage de mesure de 0,3 à 7,5 mètres couvre les scénarios industriels courants. Le boîtier robuste IP67 permet une utilisation dans des environnements difficiles. La technologie Power over Ethernet (PoE) réduit les efforts d'installation et le câblage.

Patrick Schick, Product Manager 3D Vision and Imaging Software chez IDS, explique : « La Nion fournit des données de profondeur stables, même dans des conditions d'éclairage variables. Elle établit ainsi une base solide pour les processus d'automatisation qui reposent sur des informations 3D rapides et précises. »

Le capteur 3D onsemi AR0130 offre, par rapport aux caméras ToF courantes sur le marché, une résolution supérieure, un bruit réduit, des résultats plus stables en présence de lumière parasite et une meilleure stabilité de mouvement. La Nion offre ainsi une grande précision de mise au point, même en cas de mouvements rapides de l'objet et de conditions d'éclairage variables.

Grâce à sa conception compacte, à la haute qualité de ses mesures et à son excellent rapport qualité‑prix, la Nion offre une entrée simple et efficace dans le traitement d’images 3D. Les entreprises peuvent intégrer cette caméra de manière flexible dans leurs systèmes existants et bénéficient ainsi d'une solution économique pour obtenir des informations de profondeur fiables. « Dans de nombreux cas, les processus 2D existants peuvent être conservés et ponctuellement enrichis par des données de profondeur lorsque cela s’avère utile pour la prise de décision dans le processus », souligne Patrick Schick.

La caméra 3D Nion est désormais disponible en série. Des informations techniques sont disponibles dans le Webstore IDS. Des commandes et des demandes personnalisées peuvent également y être passées.

Informations complémentaires : www.ids-imaging.fr/nion

Photos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Caméra 3D capturant une image de profondeur d’objets dans des bacs jaunes sur un convoyeur.
Nion capture les objets en mouvement avec un flou quasi inexistant. Idéal pour les processus de production ou logistiques rapides.
Une caméra 3D capture un nuage de points colorisé d'un conteneur roulant chargé.
Nion convient à la mesure de volume ainsi qu’à la (dé‑)palettisation.
Caméra industrielle avec nuage de points 3D, image de profondeur et d'intensité d'un ventilateur en rotation.
Nion est la solution idéale pour les applications exigeant à la fois une grande fidélité aux détails et des données de profondeur fiables.
IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

Depuis plus de dix ans, elle rédige des communiqués de presse et des rapports d'application et conçoit des sujets d'entreprise ainsi que des communications techniques sur les produits avec une expertise appropriée. Grâce à son expérience dans la communication stratégique B2B, elle formule des messages précis et fournit des contenus fondés et techniquement fiables, en veillant toujours à l'authenticité et à la clarté.

Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 3,56 MB

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.