Vue de profil de la caméra 3D Ensenso B d'IDS

La nouvelle caméra 3D Ensenso B combine une distance de travail réduite, un large champ de vision et une grande profondeur de champ

La caméra de vision stéréo fournit des informations 3D dès 20 centimètres de distance

IDS Imaging Development Systems GmbH présente une nouvelle caméra 3D dans sa ligne de produits Ensenso. Avec son design compact et adapté à l'industrie ainsi que la combinaison d'une distance de travail très courte et d'un large champ de vision, la Ensenso B est particulièrement adaptée aux applications de bin picking. Grâce à sa grande profondeur de champ, il est capable de détecter des objets sur une grande surface et donc de localiser, par exemple, toutes les pièces d'un conteneur en même temps. Cela permet d'optimiser le processus pick-and-place et de vider plus facilement les conteneurs. La caméra de vision stéréoscopique est disponible dès à présent en série.

La grande force d'Ensenso B réside dans la détection très précise d'objets à courte distance. Elle garantit un large champ de vision et assure une profondeur de champ impressionnante. Concrètement, cela signifie que la zone dans laquelle l'image d'un objet est nette est particulièrement grande. À une distance de 30 centimètres entre la caméra et l'objet, la précision Z est d'environ 0,1 millimètre. La distance de travail maximale est de 2 mètres.

Le boîtier, dans lequel se trouvent deux caméras couleur 5 MP d'IDS, un projecteur de modèle et toute l'électronique, est entièrement fermé. Cela simplifie le câblage. Ensenso B est conforme à l'indice de protection IP65/67, ce qui est un avantage dans des conditions d'utilisation exigeantes. Avec ses dimensions de 120 x 56 x 104 millimètres, la nouvelle caméra 3D est en outre conçue pour être très peu encombrante. Elle est donc recommandée, par exemple, pour une utilisation sur un bras de robot.

IDS présentera la nouvelle caméra de vision stéréoscopique le 24 septembre lors d'une session vidéo sur le Vision Channel de l'entreprise. Les personnes intéressées peuvent dès à présent s'inscrire gratuitement à l'événement en ligne sur notre site: https://en.ids-imaging.com/visionchannel-media-details/3d-point-clouds-using-a-multi-camera-set-up.html. Les utilisateurs pourront également découvrir ce que la nouvelle caméra 3D est capable de faire en octobre au salon VISION de Stuttgart. Vous trouverez IDS sur le stand 8C60 où l'Ensenso B sera présentée lors d’une démonstration pratique.

Informations complémentaires: https://fr.ids-imaging.com/ensenso-3d-camera-b-series.html

Photos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Vue de profil de la caméra 3D Ensenso B d'IDS
Ensenso B permet une distance de travail très réduite
Caméra 3D Ensenso B sur bras de robot pour les tâches de picking
La caméra 3D peut être utilisée sur des bras de robot
IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

Oliver Senghaas dirige la stratégie marketing mondiale en tant que Head of Marketing chez IDS depuis 2011. Il est responsable de la communication d'entreprise, de la gestion de la marque, des campagnes numériques, de l’évolution du contenu et des fonctionnalités des sites web de l’entreprise et du Webstore B2B, ainsi que de la création de la documentation technique. Son objectif principal est d'allier technologie et créativité afin de positionner clairement IDS dans le domaine du traitement industriel de l'image.

Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 1,08 MB

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.