IDS élargit sa gamme de caméras industrielles robustes avec les capteurs Sony STARVIS 2
Modèles uEye FA certifiés IP69K pour une qualité d'image optimale, même dans des conditions d'éclairage difficiles
Lorsque les installations de production sont nettoyées à haute pression, qu'il y a une forte concentration de poussière ou que les températures descendent en dessous de zéro, des solutions de vision industrielle particulièrement robustes sont requises. C'est précisément pour ce type d'applications que la gamme uEye FA de la société IDS Imaging Development Systems GmbH, dotée d'un indice de protection IP69K, a été conçue. À partir de fin juillet, la gamme s'enrichira de nouveaux modèles équipés de capteurs STARVIS 2 à obturateur roulant, offrant une résolution comprise entre 2 et 12,5 mégapixels. Ils offrent une excellente qualité d'image, même dans des conditions d'éclairage difficiles.
Les utilisateurs disposent ainsi de caméras performantes pour une grande variété d’applications industrielles dont les conditions d’éclairage sont variables, allant de l’automatisation de la production au contrôle qualité. Les nouveaux modèles comprennent les capteurs IMX662 (2 MP), IMX664 (4 MP), IMX675 (5 MP), IMX678 (8 MP) et IMX676 (12,5 MP). Ils sont tous conformes à la norme GigE Vision et s'intègrent donc facilement dans les systèmes existants.
Les capteurs Sony STARVIS 2 se distinguent par une sensibilité à la lumière exceptionnelle jusqu'au proche infrarouge (NIR), un bruit très faible ainsi que la technologie Clear HDR qui permet d'élargir la plage dynamique. Cela permet d'obtenir des images nettes et riches en détails, même dans des conditions d'environnement difficiles. Un déclencheur d’exposition asynchrone permet en outre une utilisation à l’échelle industrielle des capteurs.
Le hardware de la caméra est lui aussi entièrement conçu pour des applications industrielles : Grâce à un boîtier, un tube d’objectif et un câblage conformes à l’indice de protection IP69K, elles fonctionnent de manière fiable même en cas de haute pression, de forte contamination ou de températures pouvant atteindre –20 °C.
« La combinaison d’un hardware robuste et d’une technologie de capteurs de pointe permet une analyse précise des images, même dans des environnements difficiles », explique Alexander Klingner, Head of Product Management chez IDS. « Cela constitue la base de processus stables et fiables dans des conditions d'utilisation industrielles difficiles. »
Avec l’extension de la gamme uEye FA, IDS élargit de manière ciblée son portefeuille de caméras industrielles robustes et propose de nouveaux modèles performants destinés à l’automatisation des usines.
Autres infos : https://fr.ids-imaging.com/ueye-fa.html
Photos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
Depuis plus de dix ans, elle conçoit des profils d'entreprise, des brochures et des études de cas, et accompagne aussi bien des sujets d'entreprise que la communication technique sur les produits. Grâce à son expérience en communication stratégique B2B, elle veille à la clarté des messages et à la pertinence des contenus.
Téléchargement
Téléchargez ici le fichier Word et les images. 1,93 MB
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Contact presse
Avez-vous besoin de documents tels que des informations générales, des déclarations ou des images pour vos reportages journalistiques ? L'équipe éditoriale d'IDS se tient à votre disposition.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.