Le bras du robot place la pièce de puzzle rouge exactement au bon endroit, la caméra uEye XC au premier plan.

Cas d'utilisation de l'IDS : Choisir, déplacer, placer

Un robot automatise les processus de prélèvement et de mise en place grâce au traitement d'images assisté par l'IA

Les applications de prélèvement et de déplacement constituent un domaine d'application clé de la robotique. Ils sont souvent utilisés dans l'industrie pour accélérer les processus d'assemblage et réduire les tâches manuelles - un sujet passionnant pour les étudiants en master d'informatique de l'Institut pour la fabrication optimisée par les données de l'Université des sciences appliquées de Kempten. Ils ont mis au point un robot qui optimise les processus grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la vision par ordinateur. Sur la base d'un plan d'assemblage, le système est capable de prélever des composants individuels et de les placer dans une position prédéfinie, à la manière d'un puzzle. Les pièces peuvent ensuite être collées manuellement par un employé.

Le bras du robot place le composant à la position spécifiée.
Le robot Pick-and-Place place les composants comme dans un puzzle.
Le robot place l'objet à la position définie.
Le robot saisit des composants individuels et les positionne à un endroit précis.
Caméra uEye XC positionnée au-dessus de la surface de travail.
Deux caméras industrielles uEye XC fournissent les images nécessaires.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.