2 caméras monocartes uEye SLE avec différentes optiques devant le clavier d'un ordinateur portable.

IDS lance les caméras de monitoring uEye SLE

Une caméra monocarte complète la gamme de produits uEye Live pour le monitoring

Les caméras de notre nouvelle série uEye Live permettent le monitoring et le streaming en continu, ainsi que l'enregistrement de séquences vidéo directement dans la mémoire interne de la caméra en fonction des événements. La variante initiale du boîtier a suscité l’intérêt depuis le début de l'année, et la famille de caméras s'agrandit. Avec ses dimensions compactes de 45 x 45 millimètres, la uEye SLE a été conçue comme une caméra monocarte spécialement destinée aux fabricants de machines et d'appareils. Idéale pour les gros volumes, elle est disponible soit sans monture d'objectif, soit avec une monture C ou S. Ces derniers protègent non seulement le circuit imprimé, mais fournissent également des points de fixation supplémentaires. Parfait pour les systèmes embarqués !

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.