Caméra industrielle à moitié enfouie dans le sable, entourée de nuages de sable soulevés.

La nouvelle uEye SFA : Même quand les conditions se durcissent, vivez l’action en direct

Caméra de streaming robuste pour les environnements exigeants

Avec la uEye SFA, IDS enrichit élargit sa gamme de produits de streaming uEye Live avec une caméra particulièrement robuste. Le boîtier certifié IP69K offre une protection fiable contre la poussière et les jets d’eau à haute pression, tandis que les connecteurs vissables garantissent une sécurité de fonctionnement maximale. Le Power-over-Ethernet (PoE) permet la transmission des données et de l'alimentation via un seul câble sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.

Équipée du capteur 8 mégapixels IMX678 de la série Sony STARVIS 2, la uEye SFA offre une excellente qualité d'image, même dans des conditions de faible luminosité ou en pénombre.

Comme toutes les caméras uEye Live, elle est conçue pour un fonctionnement autonome et propose le streaming vidéo, l'encodage accéléré par hardware ainsi que l'enregistrement des événements. Plusieurs flux configurables en parallèle assurent une flexibilité maximale dans la surveillance des processus industriels.

Vous recherchez une caméra robuste pour une surveillance en temps réel fiable dans des conditions exigeantes ?

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.