Caméra de surveillance IDS, étiquette portant la mention « Sony Pregius IMX900 » et objectif

La caméra uEye SCP équipée d'un capteur IMX900 et du firmware 1.3 est désormais disponible en série

Davantage de précision et de sécurité dans la surveillance des processus

La caméra uEye SCP, équipée du capteur Sony IMX900 de la série Pregius S avec obturateur global (global shutter), peut être commandée dès maintenant. Cette caméra vient compléter la gamme uEye Live Monitoring et est livrée avec la dernière version de firmware uEye Live 1.3.

Avec la version 1.3, toutes les caméras uEye Live Monitoring bénéficient de nouvelles fonctionnalités qui améliorent sensiblement la sécurité et l’utilisation. Outre le protocole RTSP, les caméras prennent désormais également en charge le protocole RTSPS. Les données vidéo sont transmises de manière cryptée via Secure RTP et peuvent ainsi être diffusées en toute sécurité sur le réseau. Les séquences vidéo enregistrées peuvent désormais être lues directement dans l'interface Web, sans téléchargement préalable. De plus, tous les réglages de la caméra peuvent désormais être entièrement enregistrés sous forme de jeu de paramètres, exportés et transférés vers d’autres caméras. Cela permet de sauvegarder les configurations d’application existantes et d’accélérer la mise en service de nouvelles caméras.

Commandez dès maintenant les nouveaux modèles de caméras équipés du capteur Sony IMX900 et mettez gratuitement à jour le firmware de vos caméras existantes. Vous bénéficiez ainsi d'un transfert de données sécurisé, d'analyses plus efficaces et de configurations reproductibles.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.