uEye SCP | IMX900 | Capteur Sony 3,15 MP | Webstore

GL-53D0SCP

GL-53D0SCP
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Cette caméra compacte uEye SCP fait partie de la série uEye Live et est spécialement conçue pour les tâches de surveillance - et offre, outre le streaming (MJPEG, H264), un enregistrement basé sur les événements dans la mémoire de la caméra. Elle est équipée d'un SoC spécial d'Ambarella et assure une excellente qualité d'image grâce à l’ISP et aux fonctions automatiques. La caméra fournit trois flux parallèles via RTSP ou HTTP avec jusqu'à 30 images par seconde en résolution FullHD (1920x1080@30fps).

Son capteur Global Shutter IMX900 de la série Pregius de Sony offre une résolution de 3,15 MP ainsi qu’une meilleure indépendance par rapport à l’angle d’incidence de la lumière. Cela permet d’obtenir des images stables et nettes, même lorsque la lumière arrive sous un angle oblique

Malgré sa petite surface de détection 1/3.1", le capteur offre une grande sensibilité à la lumière et fournit des résultats fiables dans des environnements à éclairage variable. La reproduction sans distorsion des objets en mouvement le rend particulièrement adapté aux tâches de surveillance dans les machines ou les installations où des processus rapides doivent être surveillés.

Son design la rend parfaite pour une utilisation dans un contexte industriel : elle ne mesure que 29 x 29 x 29 mm, dispose d'un boîtier entièrement fermé et d'un connecteur RJ45 vissable.

Numéro d'article
  • GL-53D0SCP-C-HQ: 1013233
Famille de caméras SCP
Protocoles
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 images/s, 1440x1080 @ 30 images/s, 1280x720 @ 30 images/s, 640x480 @ 30 images/s
Compression
MJPEG, H.264
Interface Ethernet
Vitesse d'interface 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Modèle de capteur IMX900
Résolution (h x v) 2048 x 1536
Surface optique 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3.1"
Résolution 3,15 MP
Taille de pixel 2,25 µm
Mode HDR Monochrome: QuadHDR, Couleur: Non
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Interface GigE
Event Recorder
Streaming
Service Web intégré
Capteur CMOS
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
Garantie de trois ans
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif
ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!