Voir davantage, réagir plus rapidement
uEye Live : Une nouvelle approche de la surveillance
uEye Live simplifie la surveillance des processus industriels : Cette solution de caméra simple et rapidement intégrable permet de visualiser les processus mécaniques sans PC supplémentaire et sans effort de programmation.
Les caméras industrielles compactes de la gamme uEye Live sont basées sur les composants SoC ultramodernes de notre partenaire technologique Ambarella. Cela permet d'exécuter les tâches de surveillance de manière directe, efficace et flexible.
Vos avantages en un coup d'œil :
- Plusieurs flux configurables
- Encodage accéléré par matériel et enregistrement d'événements, pour des images nettes et des conclusions rapides
Tous les modèles peuvent être configurés via une interface Web dans n'importe quel navigateur.
Utilisation flexible : Les modèles de la série uEye Live sont disponibles sous forme de caméras à boîtier au format standard industriel (29 x 29 mm) et de caméras-carte unique pour une intégration facile dans vos propres appareils.
Perspective : Au printemps, la caméra uEye SFA avec boîtier certifié IP69K et PoE sera disponible pour une surveillance fiable dans des conditions extrêmes. Demandez un prototype dès maintenant.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.