Prise en charge HDR intégrale et compatibilité accrue avec les solutions tierces
La nouvelle version d'IDS peak propose des fonctions HDR pratiques pour les caméras 2D et davantage de formats de données 3D pour Nion
Grâce au SDK IDS peak, les nouveaux clients comme les clients existants bénéficient d'une prise en charge logicielle complète avec la technologie High Dynamic Range pour les caméras industrielles 2D d'IDS.
En effet, outre les fonctionnalités Clear HDR et Quad HDR des capteurs Sony, nous prenons également en charge la technologie Sequence HDR, basée sur le firmware. Nous couvrons ainsi la quasi-totalité de la gamme de caméras IDS. Via l’API IDS peak, vous accédez aux expositions HDR individuelles ainsi qu’aux images HDR et LDR déjà calculées. IDS peak se charge entièrement de l'acquisition, de la fusion et du mappage tonal. Les implémentations HDR propres ne sont plus nécessaires. À l’aide d’exemples de code source et d’une implémentation complète dans IDS peak Cockpit, vous pouvez évaluer et visualiser les résultats sans effort supplémentaire.
La version apporte en outre une extension de la mise à disposition des données grâce à une couche de transport proxy supplémentaire. Ce composant logiciel complète l'interface GenTL existante et optimise les fonctionnalités des caméras IDS.
Les calculs et conversions et les opérations de formatage nécessitant des calculs intensifs sont effectuées sur le PC hôte. Les performances de la caméra n'en sont donc pas affectées. Cela permet de disposer de formats de données supplémentaires conformes aux normes.
Pour les applications 3D avec Nion, le proxy IDS GenTL se charge de la conversion des valeurs de profondeur en coordonnées cartésiennes XYZ. Ces formats de données peuvent être utilisés directement dans de nombreux systèmes de traitement d'images et permettent une intégration directe via GigE Vision dans des environnements tels que HALCON de MVTec. En parallèle, le débit de données élevé de la caméra à 30 ips est maintenu. Le proxy IDS GenTL améliore ainsi l'efficacité et la compatibilité sans compromettre les performances de la caméra.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.