Kit de découverte GMSL2 avec Jetson Orin NX et modules de caméra intelligents

Tester l'innovation IDS, développer ses propres solutions

GMSL2 Discovery Kit pour les applications multicaméras et de vision embarquée

Le kit de découverte GMSL2 (Gigabit Multimedia Serial Link) montre comment des modules de caméra intelligents, le prétraitement d'image directement sur caméra et une informatique embarquée performante interagissent de manière optimale. Il combine des modules de caméra déportés, la technologie GMSL2 ainsi qu'un PC embarqué basé sur un NVIDIA Jetson Orin NX.

L’ISP et le SoC prennent en charge des fonctions essentielles directement au sein du module caméra. Le SoC (System-on-a-Chip) regroupe les données d’image pour la transmission synchronisée de plusieurs capteurs MIPI via une unique liaison GMSL2 vers le PC embarqué. L'ISP (Image Signal Processor) intégré optimise les données d'image pour chaque capteur d'image connecté. Des fonctions telles que le traitement HDR, le traitement des couleurs ou l'atténuation du scintillement des LED sont exécutées avant la transmission.

Tout est inclus, prêt à l'emploi sans effort d'intégration :

  • Visualiser l’image en direct
  • Traiter les données d'image avec Python et OpenCV
  • Fournir directement des flux RTSP

Le kit sert de point de départ pour des projets de développement personnalisés et est mis à la disposition des développeurs et OEM intéressés sous forme de kit de prêt pour l'évaluation.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.