La plus petite caméra neuromorphique « event-based » s'intègre entièrement dans son support d'objectif.
uEye XLS-E : Sony IMX636 EVS en version caméra embarquée
Les capteurs neuromorphiques « event-based » sont non seulement très efficaces en termes de transmission et de traitement des données, mais avec la nouvelle uEye XLS-E, cette technologie révolutionnaire s'intègre désormais directement dans le support d'objectif.
Avec ses dimensions ultra-compactes de seulement 29 x 29 x 7 mm, cette caméra monocarte intègre le capteur de neuromorphique « event-based » IMX636, développé par Sony et Prophesee, avec 1280 x 720 pixels intelligents asynchrones, ce qui la rend idéale pour les applications embarquées.
Profitez de cette technologie innovante pour détecter et analyser avec précision les objets en mouvement rapide. Bénéficiez d'une efficacité maximale dans la transmission et le traitement des données - désormais également idéal pour les projets à fort volume et la construction de petits appareils.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.