Une évolution cohérente de la série C : L'Ensenso C57 devient le C67
De nouvelles variantes de modèles avec des adaptations matérielles renforcent la robustesse et la flexibilité lors de l’utilisation.
Avec l’Ensenso C67, Optonic répond aux retours des clients concernant le très apprécié C57 et poursuit ainsi le développement cohérent de la série C. À cette fin, des adaptations matérielles ciblées ont été mises en œuvre et la gamme a été élargie avec de nouveaux modèles.
Au lieu d’un connecteur IO M8, un connecteur M12 est désormais utilisé. Cela renforce la robustesse, la stabilité et la sécurité. De nouvelles versions sont également disponibles, avec un angle de convergence du système stéréo réduit à 3°. Cela permet de réduire la formation d'ombres sur les zones périphériques des objets de grande taille. Les contours sont mieux capturés, et les lacunes en zone périphérique apparaissent moins fréquemment. Pour les images en couleur, le C67 utilise désormais un capteur de 8 mégapixels. Cela permet d'obtenir des textures en couleur d'une résolution nettement supérieure. Par ailleurs, une image RVB en 2D offrant une qualité nettement supérieure est disponible pour les tâches de traitement.
Pour les utilisateurs et utilisatrices, ces améliorations apportées aux détails se traduisent par une plus grande flexibilité dans la conception de leurs applications.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.