Ensenso B maintenant en série - pour la vision 3D à partir d'environ 20 cm de distance
La nouvelle caméra 3D Ensenso B combine une distance de travail réduite, un large champ de vision et une grande profondeur de champ
Cette caméra 3D Ensenso vient à votre rencontre ! Ensenso B réunit plusieurs caractéristiques très intéressantes : Avec des dimensions de seulement 120 x 56 x 104 millimètres, le boîtier est très compact et contient tous les composants - des deux caméras couleur 5 MP à l'ensemble de l'électronique en passant par le projecteur de patterns. Cela simplifie le câblage et l'utilisation sur un bras robotisé. La caméra garde un œil précis sur tout, même de très près.
Ensenso B permet une vision 3D à une distance d'environ 20 centimètres. La combinaison d'une distance de travail très courte, d'un grand champ de vision et d'une grande profondeur de champ est particulièrement avantageuse pour les applications de bin picking. La caméra est capable de capturer de nombreux objets sur une grande surface. Cela permet d'optimiser le processus pick-and-place et de vider plus facilement les conteneurs. La caméra de vision stéréoscopique est disponible dès à présent en série.
Sur notre site web, nous vous présentons en détail les avantages et les caractéristiques du nouveau modèle.
L'Ensenso B jouera également un rôle important dans notre prochaine session Vision Channel. Vous pouvez également nous rendre visite en octobre au salon VISION, où la caméra sera présentée dans l'un de nos systèmes de démonstration.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.