uEye Warp10 à côté d'une boîte de Pétri avec un échantillon de matériau à grain très fin et nuage de points d'une particule

Rapport d’application IDS : Analyse des matériaux au micromètre près

Analyse d'images à grande vitesse de particules minuscules en temps réel

Dans de nombreuses industries - de l'industrie pharmaceutique et alimentaire aux matériaux de construction, en passant par la biotechnologie et les sciences environnementales - l'analyse précise des matériaux joue un rôle central.

Que ce soit pour l'assurance qualité ou pour prédire le comportement des matériaux, la caractérisation précise des particules est essentielle. Les particules peuvent considérablement varier en termes de forme et d'origine, qu'il s'agisse de poudre, de liquide, de comprimés, de sable, de microplastiques ou de pigments. Pour analyser cette diversité, les laboratoires doivent trouver un équilibre entre précision, efficacité et exigences pratiques. Même les plus infimes variations dans la distribution granulométrique, souvent de l'ordre du micromètre ou du nanomètre, peuvent avoir des effets considérables sur les propriétés des matériaux. En même temps, le débit élevé dans les environnements de production exige une analyse rapide de nombreux échantillons, sans détériorer la qualité de mesure.

L'entreprise autrichienne Anton Paar GmbH s'est spécialisée dans la caractérisation des particules. Les appareils correspondants sont conçus pour enregistrer des images à grande vitesse de particules en mouvement. L'un des composants principaux de l'un de leurs appareils d'analyse d'images dynamiques les plus performants, le Litesizer DIA 700, est une caméra uEye Warp10.

Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.