Données 3D en couleur directement depuis la caméra
Série Ensenso CR avec calcul intégré pour une efficacité et des performances accrues
Avec la nouvelle série Ensenso CR, IDS élargit sa série C éprouvée avec des modèles embarquant des capacités de calcul. Les données pré-traitées réduisent à la fois la charge sur le PC hôte et la charge réseau, en particulier dans les applications multi-caméras.
Grâce à leur puissant processeur et à la combinaison de capteurs stéréo 5 MP et d'un capteur RVB 8 MP supplémentaire, les modèles CR fournissent des données 3D réalistes et haute résolution à des fréquences d'image élevées, idéales pour les applications industrielles exigeantes.
La conception compacte et entièrement intégrée de la série CR avec indice de protection IP65/67 protège efficacement tous les composants de la caméra contre les chocs et les vibrations et facilite l'intégration (par exemple, fonctionnement avec un seul câble via PoE++) - même dans les espaces restreints.
Contact
Contactez notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.