Caméras IDS avec ports USB et GigE et câbles adaptés

USB 3 ou GigE : Quelle interface convient le mieux à mon application ?

Résumé

L'USB 3 offre une vitesse de transfert élevée et convient particulièrement aux courtes distances et aux applications à haut débit de données.

GigE permet de couvrir de grandes distances de câblage, d'intégrer plusieurs caméras et d'offrir une grande flexibilité du système.

Le choix de l'interface adaptée dépend de la longueur de câble, du débit de données et de l'architecture du système.

Cet article compare la norme USB3 Vision et GigE Vision en passant par le Gigabit Ethernet classique. Les débits Ethernet plus élevés ainsi que la norme GigE Vision 3.0 ne sont évoqués ici qu’à titre de perspective.

Deux standards, deux philosophies

USB 3 et GigE, avec les standards établis USB3 Vision et GigE Vision, comptent parmi les principales interfaces utilisées dans le domaine de la vision industrielle. Les deux permettent la communication entre la caméra industrielle et l'ordinateur. Selon les exigences de l'application, elles présentent chacune des avantages spécifiques. Les différences portent principalement sur la bande passante, de la longueur des câbles, la flexibilité et les efforts d'intégration.

Commutateur réseau avec câbles bleus et jaunes branchés

USB3 Vision et GigE Vision sont des standards interopérables de l’A3 (Association for Advancing Automation). Ils définissent non seulement l'interface physique, mais aussi un modèle de communication et de configuration standardisé basé sur GenICam. L’objectif est de garantir l’interopérabilité, la pérennité des investissements et une large compatibilité logicielle. L'utilisation d'interfaces de vision standardisées présente des avantages : compatibilité entre fabricants, configuration uniforme grâce à GenICam, large prise en charge logicielle et pérennité des investissements. En même temps, la standardisation implique également une certaine surcharge. Dans la pratique, l'interchangeabilité entre les fabricants est liée à l'utilisation cohérente de fonctions standardisées. Si des fonctions supplémentaires spécifiques au fabricant sont intégrées et utilisées par les utilisateurs, le remplacement ultérieur de la caméra peut nécessiter des adaptations logicielles.

Malgré leurs points communs, les deux interfaces diffèrent fondamentalement dans leur approche :

USB 3 pour une performance maximale sur courte distance et une manipulation simple

USB3 Vision est un protocole d'interface standardisé pour les caméras industrielles basé sur l'USB 3.x. Ce standard a été spécialement développé pour la vision industrielle et permet une transmission rapide et fiable des données entre la caméra et l’ordinateur.

Cette interface offre un débit net élevé pouvant atteindre 400 Mo/s, avec une faible latence. L’alimentation électrique et la transmission des données de la caméra peuvent être assurées par un seul et même câble, ce qui élimine la nécessité d’un câblage supplémentaire.

USB3 Vision est privilégié dans les systèmes compacts où les distances de câblage sont courtes, le débit de données élevé et une l’intégration simple. Les applications typiques sont les systèmes autonomes et embarqués, les environnements de laboratoire et les bancs d'essai compacts. La longitud del cable máxima es de 3 a 5 metros, con cables de fibra óptica activos hasta 50 metros.

GigE pour les systèmes de caméras en réseau, évolutifs et les longues distances

GigE Vision est un standard industriel utilisé pour la transmission d'images via des réseaux Ethernet. Il est basé sur le standard Gigabit Ethernet et permet l'intégration de caméras dans des infrastructures informatiques existantes.

Le standard prend en charge des longueurs de câble allant jusqu'à 100 mètres et offre une transmission de données stable dans les environnements industriels. Plusieurs caméras peuvent être exploitées via un réseau commun, ce qui permet de réaliser et d'étendre des systèmes multi-caméras de manière flexible. Le Power-over-Ethernet permet en outre aux caméras équipées de cette technologie d'être alimentées en électricité et de transmettre des données via un seul câble.

GigE Vision convient aux applications industrielles nécessitant de longues distances, des systèmes décentralisés et des systèmes multi-caméras. Il est fréquemment utilisé dans des environnements industriels robustes ainsi que dans de vastes installations d'automatisation et d'inspection.

Comparaison directe entre USB3 Vision et GigE Vision

Une comparaison directe met clairement en évidence les atouts respectifs des deux interfaces :

  • Bande passante : USB 3 offre un débit de données très élevé et convient aux caméras haute résolution
  • Longueur de câble : GigE permet des distances nettement plus grandes entre les composants du système
  • Installation : L'USB 3 s'intègre facilement via Plug-and-Play, tandis que GigE nécessite une structure réseau
  • Adaptabilité : GigE permet des systèmes multi-caméras flexibles
  • Coûts : Les solutions USB 3 sont souvent moins chères, car aucune infrastructure réseau n'est nécessaire

Le choix de l’interface la mieux adaptée dépend fortement des contraintes et des exigences spécifiques de l’application.
La « meilleure » interface est donc toujours celle qui convient le mieux à l'application sur les plans technique, mécanique et organisationnel.

Câbles USB avec différents types de connecteurs USB

Le tableau suivant résume les principales différences entre USB 3 et GigE :

Critère

USB 3

GigE

Bande passante

Très élevée (jusqu'à ~5 Gbit/s)

Élevée (1 Gbit/s, avec plus de débit en 2,5/5/10 GigE)

Longueur de câble

Courte (généralement jusqu'à 5 m sans répéteur)

Très longue (jusqu'à 100 m via Ethernet standard, extensible)

Latence

Très faible

Plus élevée qu'avec USB 3

Installation

Simple (type Plug-and-Play)

Plus complexe (réseau requis)

Adaptabilité :

Limité via les ports, les contrôleurs hôtes et les hubs

Très bonne (plusieurs caméras dans le réseau) via des cartes réseau, des ports et des switchs

Coûts

Menores costes de sistema estándar

Plus élevés (composants réseau nécessaires)

Stabilité

Bonne, mais dépendante de la longueur de câble

Très stable, éprouvée dans l'industrie

Flexibilité

Restreinte

Élevée (systèmes distribués possibles)

Applications typiques

Systèmes à caméra unique, systèmes embarqués

Systèmes multi-caméras, industrie, lignes de production

Erreurs typiques lors du choix de l'interface

Dans la pratique, des erreurs évitables surviennent fréquemment lors du choix de l'interface. On peut notamment citer :

  • accent mis uniquement sur la bande passante maximale : choix de l’interface sur la base du débit de données théorique maximal
  • sous-estimation de la longueur de câble requise en USB 3
  • sous-estimation des besoins en bande passante dans les systèmes GigE
  • manque de prise en compte de l'infrastructure réseau
  • non-prise en compte de la pérennité : interface parfaitement adaptée à l’application actuelle, mais sans marge de réserve

Une planification précoce de ces aspects réduit les risques de mise en œuvre et évite des coûts supplémentaires. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet.

Conclusion : Quelle interface choisir selon l’application ?

Le choix entre USB3 Vision et GigE Vision dépend des exigences techniques propres à chaque application.

USB3 Vision est privilégié dans les systèmes compacts avec des distances courtes, un débit de données élevé et une intégration simple sans infrastructure réseau supplémentaire.

GigE Vision convient aux environnements industriels (conditions requises pour GigE : câbles blindés à partir de Cat 5e, carte réseau séparée, planification de la bande passante, éventuellement Jumbo Frames), car il permet une transmission de données stable sur de grandes distances. Il peut être intégré dans des réseaux existants et prend en charge le fonctionnement de plusieurs caméras dans des systèmes évolutifs.