Contrôle qualité assisté par l'intelligence artificielle : Système d'inspection flexible et intuitif pour les processus de contrôle visuel
Inspection flexible par IA
Récapitulatif
- Secteur : Contrôle qualité industriel et fabrication
- Caméra : USB3 uEye XC (U3-36L0XC)
- Mission : Inspection visuelle flexible de différents composants assistée par l’IA, sans effort de programmation.
- Le défi : Grande diversité des variantes, conditions d’inspection changeantes et manque de savoir-faire en traitement d’images chez les utilisateurs
- Solution : Système d'inspection modulaire « plug-and-play » doté d'une caméra autofocus, Edge Computing et Logiciel no-code pour la création rapide de modèles
- Avantages client : Intégration rapide, utilisation intuitive sans connaissances d'expert et adaptation flexible aux tâches de contrôle changeantes
Le contrôle qualité est aujourd'hui plus que jamais soumis à une forte pression : Elle doit travailler de manière flexible, précise et économique. Des secteurs tels que l'automobile, la construction mécanique ou la fabrication électronique contrôlent une gamme de plus en plus variée de composants, souvent dans des conditions changeantes et avec un délai minimal pour des intégrations complexes. La solution d'inspection de preML intervient précisément à ce niveau. Elle s'intègre rapidement, son utilisation est intuitive et permet même aux utilisateurs sans connaissances en traitement d'images de créer des modèles de contrôle basés sur l'IA. Sa conception modulaire fait ses preuves aussi bien pour les modules électroniques que pour les pièces en plastique ainsi que de nombreuses autres applications industrielles. Le système est livré sous forme de kit modulaire complet comprenant caméra, éclairage, Edge-Computing et logiciel préinstallé. Il s'agit donc d'une véritable solution plug-and-play pour le contrôle qualité industriel.
Au cœur du système se trouve la caméra industrielle uEye XC d’IDS. Son capteur de 13 mégapixels fournit des images riches en détails, tandis que l'autofocus garantit une netteté constante, même avec des hauteurs de pièces variables, des distances de travail changeantes ou des surfaces différentes.
Inspection pratique – des pièces en plastique aux circuits imprimés
Dans le cadre de l'utilisation en direct du Logiciel preML Vision Lab, la caméra uEye XC détecte par exemple une cheville en plastique et vérifie automatiquement si elle présente des anomalies. Les modèles de contrôle peuvent être créés, gérés et évalués en temps réel directement sur l'appareil.
La fabrication électronique fournit un exemple concret : La société TOP. Thomas Preuhs GmbH utilise le système d'inspection flexible pour contrôler les circuits imprimés assemblés manuellement. La combinaison d'une technologie de caméra performante et d'un modèle de contrôle basé sur l'IA permet d'atteindre un nouveau degré d’automatisation, tout en nécessitant un minimum d’intervention. David Fehrenbach, fondateur de preML, souligne la simplicité d'utilisation : « Notre solution comble une lacune importante sur le marché. Pour la première fois, le personnel spécialisé peut, sans connaissances en traitement d'images ou en IA, programmer, gérer et effectuer des contrôles de qualité visuels de manière autonome et intuitive, directement sur l'appareil. »
uEye XC – Qualité d'image et facilité d'utilisation
La caméra uEye XC combine la facilité d'utilisation d'une webcam et la fiabilité d'une caméra industrielle. Une seule connexion par câble suffit pour l'installation et la mise en service, ce qui constitue un avantage dans les environnements de production où les installations sont fréquemment modifiées ou agrandies. À l'intérieur, le capteur AR1335 13 MP d'onsemi fournit des images haute résolution pour une détection fiable des défauts. L’autofocus effectue la mise au point automatiquement et maintient une qualité d’image constante, même lorsque la distance à l’objet varie.
Jürgen Hejna, Product Manager 2D Machine Vision chez IDS, le décrit ainsi : « La caméra uEye XC est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d'une qualité d'image fiable sans effort d'intégration important. La caméra autofocus effectue automatiquement la mise au point et permet un réglage parfait de la distance. Son capteur offre 20 ips en pleine résolution et, grâce à la technologie BSI, s'adapte parfaitement aux conditions d'éclairage changeantes. Une lentille macro à fixation rapide élargit les possibilités d'utilisation en gros plan. Elle réduit la distance minimale à l’objet et permet la détection précise de petites structures, allant des pistes conductrices aux défauts de matériau jusqu’aux écarts géométriques. Des fonctions telles que le zoom numérique, la balance des blancs automatique et la correction des couleurs permettent de vérifier les détails de manière fiable.
« Selon les exigences de l’inspection, jusqu’à quatre caméras uEye XC peuvent être utilisées par système afin de couvrir des processus de contrôle multi‑faces, des géométries complexes ou des inspections de surfaces et de détails combinées », explique David Fehrenbach.
« La caméra uEye XC correspond parfaitement à notre philosophie en matière de systèmes : Elle fournit automatiquement des images, sans que nos utilisateurs aient à se préoccuper des paramètres optiques. »
Logiciel et Edge Computing – Sans code, autonome, opérationnel en quelques minutes
Le système est livré avec une unité Edge-Computing compacte. Elle fonctionne de manière entièrement autonome, ne nécessite aucune connexion Internet et est donc idéale pour les environnements de production isolés. Le logiciel préinstallé preML Vision Lab fonctionne directement sur l'appareil en tant qu'application web. Elle est conçue comme une solution sans code et permet l'apprentissage et l'exécution de modèles de test sans connaissances en programmation. Les modèles peuvent être adaptés à de nouveaux produits en quelques minutes, ce qui permet de gagner du temps, notamment dans les processus de fabrication très diversifiés.
Utilisation chez TOP : Contrôle qualité sans expertise
Chez TOP GmbH & Co. KG, le système est utilisé pour l'inspection de circuits imprimés assemblés manuellement, un environnement où la diversité des variantes, les différentes surfaces et les conditions d'éclairage variables sont courantes. Depuis plus de deux décennies, TOP assemble des composants et des appareils finis de toutes sortes, allant des prototypes aux petites et grandes séries. La production est conforme aux principes de production à flux tendus (Lean Production). De nombreux modules sont fabriqués à la main, puis soudés par induction. TOP étant synonyme de qualité optimale, toutes les pièces fabriquées sont soumises à un contrôle à 100 %. Pour ce faire, l'entreprise utilise entre autres le système de preML GmbH », explique Emil Kurowski, directeur général de TOP.
La solution peut être adaptée à de nouveaux produits en quelques minutes ; les modèles de test peuvent être créés et développés sans connaissances en programmation. Fehrenbach explique : « Notre solution combine le meilleur de deux mondes : la performance des systèmes d'inspection clés en main et la flexibilité des fonctions logicielles personnalisables. En même temps, elle séduit par la logique d'utilisation et la rentabilité d'une caméra intelligente. »
Évolution du marché : Flexibilité, rentabilité, autonomie
« Le marché évolue clairement vers davantage de flexibilité et d'autonomie, s'éloignant d'une forte dépendance vis-à-vis des intégrateurs », explique M. Fehrenbach. De nombreuses entreprises manufacturières ressentent clairement cette évolution : Elles recherchent des systèmes pouvant être adaptés sans faire appel à des spécialistes externes, rapidement reconfigurables et exploitables de manière rentable. En même temps, la pression sur les prix s'accentue en raison de la diversité croissante des solutions disponibles, ce qui rend d'autant plus importants des délais de mise en œuvre courts et des coûts d'intégration réduits. Le système modulaire preML répond à ces exigences et offre une grande adaptabilité.
Ainsi, le système n’ouvre pas seulement de nouvelles possibilités pour les processus de contrôle actuels. Il crée également la base pour des solutions d’inspection futures, encore plus flexibles, allant des contrôles de série automatisés jusqu’aux inspections qualité entièrement auto‑apprenantes. La prochaine étape consiste à intégrer ces solutions dans des systèmes robotiques et d'automatisation afin de mieux connecter les processus de contrôle et de les automatiser entièrement.
preML GmbH
preML GmbH est une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, basée à Lahr, qui se concentre sur l'inspection visuelle automatisée de la qualité. L’entreprise conçoit des systèmes d’inspection modulaires qui optimisent l’efficacité, la précision et la rentabilité des processus de fabrication – de l’identification des défauts aux contrôles de complétude, en passant par les applications logistiques.