- Câble : USB 3
- Type de câble : AOC hybride (fibre optique)
- Connecteur : Prise métallique USB-C, à visser, vissable sur USB-C
- Rayon de courbure : 40,0 mm
- Cycles de flexion : cycles min. 500.000
- Torsion : au moins 4,5 million de cycles
- Longueur : 5,0 m
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| convient à | USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE |
| bloquable | Non |
| à visser | Oui |
Fiche de données