USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 5 m - Câble d'interface - Accessoires - Produits

USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 5 m

USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 5 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Prise métallique USB 3.0, à visser, vissable sur USB micro B
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Câble : USB 3
  • Type de câble : AOC hybride (fibre optique)
  • Connecteur : Prise métallique USB 3.0, à visser, vissable sur USB micro B
  • Rayon de courbure : 40,0 mm
  • Cycles de flexion : cycles min. 500.000
  • Torsion : au moins 4,5 million de cycles
  • Longueur : 5,0 m
Numéro d'article
  • USB 3, AOC, câble actif, droit, à visser, 5 m: 1010977
convient à USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
bloquable Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!