- Câble : USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s
- Type de câble : câble standard, double blindage
- Connecteur : USB Type-C vissable sur USB Type-C
- Rayon de courbure : 10 x DE (10 x 6,2 mm) : 62 mm
- Cycles de flexion : non mobile
- Remarques : pas de marquage électronique USB, pas de support USB Power Delivery, pas de support USB2
- Longueur de câble : 5 m
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| convient à | USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE |
| bloquable | Non |
| à visser | Oui |
Fiche de données