- Câble : USB 3
- Type de câble : câble standard, double blindage dans AWG 26//28/22
- Connecteur : USB micro B, coudé vers le bas, à visser, sur USB-A
- Rayon de courbure : 10 x DE (10 x 6,2 mm) : 62 mm
- Cycles de flexion : non mobile
- Longueur de câble : 0,3 m
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| convient à | USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP |
| bloquable | Non |
| à visser | Oui |
Fiche de données