Renkforce Hub USB 3 4 ports

Renkforce Hub USB 3 4 ports

Renkforce Hub USB 3 4 ports
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
alimentation électrique, câble USB 3 B sur A (1 m) incl.
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Norme : USB 3 (également compatible avec les appareils USB 2.0 et USB 1.1)
  • La capacité de USB 2.0 est limitée. L’ensemble des 4 ports partage 60 mégaoctects/seconde
  • Débit de transfert de données : à 5 GB/s
  • Ports :
    Entrée : 1 x type B
    Sortie : 4 x type A
    1 x alimentation
  • Alimentation : 5 V DC, 2A
  • Pilotes : aucun requis (standard HUB)
  • Systèmes d'exploitation : Windows 2000 / XP (32 bits) / Vista Win 7 / Win 8 (32/64 bits) / Mac OS 10.2 et supérieur / Linux
    • Dimensions (l x p x h) : 105 x 60 x 23 mm
    • Poids : 75 g
    • Température :
      Fonctionnement : 0° à +40° C (32° ~ 104° F)
      Stockage : 0°C à +70°C (32° ~ 158° F)
      Humidité : 10 % à 90 % (non condensante)
    • Volume de livraison : , alimentation électrique, câble USB 3 B sur A
    Numéro d'article
    • Renkforce Hub USB 3 4 ports: AL00046
     
     
    It's so easy!