USB 3 câble HiFlex, droit, à visser, 5 m

USB 3 câble HiFlex, droit, à visser, 5 m

USB 3 câble HiFlex, droit, à visser, 5 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
USB 3 micro B, droit, à visser sur USB-A
Prix sur demande
Disponible en stock
 
 
  • Câble : USB 3
  • Type de câble : Câble HiFlex, double blindage
  • Connecteur : USB 3 micro B, droit, à visser sur USB-A
  • Rayon de courbure : 120 mm
  • Cycles de flexion : HN120/cycles 0,5 à > 1 kk
  • Longueur : 5,0 m
  • Peut également être utilisé avec le câble adaptateur AD00303 pour uEye SE, LE et XLE avec une interface USB 3 (5 Gbps) et un connecteur USB Type-C.
Numéro d'article
  • USB 3 câble HiFlex, droit, à visser, 5 m: AD00325
convient à USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E
bloquable Non
à visser Oui
 
 
It's so easy!